22740.0130 - Opěrky výkyvné
nastavitelné

Opěrky výkyvné lze použít pro vestavbu do upínacích elementů jako dorazy, podpěry nebo opěrné patky.

Tento výrobek 22740.0130 - Opěrky výkyvné nastavitelné / s kuličkou s ploškou, dosedací plocha hladká (d1: M20) je variantou skupiny výrobků Opěrky výkyvné nastavitelné (EH 22740.)

Provedení
Materiál
d1 [mm]
l [mm]
l1 [mm]
Zatížitelnost při statickém zatížení - max. [kN]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s kuličkou s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4057, zušlechtěná
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
77,3 mm
l1 [mm]:
50 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
90 kN
Objednací číslo:
22740.0130
Dokumenty
Opěrky výkyvné
  • s kuličkou s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 1, Nerez
  • d1: M20
  • l: 77,3 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 33 mm
  • Průměr kuličky: 25 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 90 kN
  • Utahovací moment max.: 407 Nm
  • Hmotnost: 277 g
Opěrky výkyvné

Materiál

Koule

  • Nerez 1.3541, niklovaná

Tělo

  • Nerez 1.4057, zušlechtěná

Matice

  • Nerez

Poznámky

Kulička zajištěná proti přetočení.

Hodnoty zatížitelnosti platí také pro provedení z nerezi.

Nestandardní provedení dle poptávky.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22740.0130
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Opěrky výkyvné
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.