Opěrky výkyvné lze použít pro vestavbu do upínacích elementů jako dorazy, podpěry nebo opěrné patky.
Díky vracení kuličky do výchozí polohy je pozice upínaných obrobků definovaná. Vracení kuličky zabraňuje její vzpříčení v šikmé poloze.
Tento výrobek 22741.0117 - Opěrky výkyvné nastavitelné se samostatným vracením do výchozí polohy / s kuličkou s ploškou, dosedací plocha hladká (d1: M12) je variantou skupiny výrobků Opěrky výkyvné nastavitelné se samostatným vracením do výchozí polohy (EH 22741.)
Pružný element
Koule
Tělo
Matice
Kulička zajištěná proti přetočení.
Hodnoty zatížitelnosti platí také pro provedení z nerezi.
Nestandardní provedení dle poptávky.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels