22060.0508 - Odpružený element
s vnitřním šestihranem

Odpružené elementy mohou být použity k aretaci, také jako přítlačný nebo odtlačující prvek.

Tento výrobek 22060.0508 - Odpružený element s vnitřním šestihranem / nerez, zesílená pružina (d1: M8) je variantou skupiny výrobků Odpružené elementy s vnitřním šestihranem (EH 22060.)

Materiál
Síla pružiny
d1 [mm]
l [mm]
Síla pružiny1) - F1 ~ [N]
Síla pružiny1) - F2 ~ [N]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Zesílená
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
22 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 70 N
Objednací číslo:
22060.0508
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez, zesílená pružina
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Zdvih s: 3 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 26 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 70 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 7,4 g
Odpružený element

Materiál

Čípek

  • Nerez 1.4305, nitridovaná

Pouzdro

  • Nerez 1.4305

Pružina

  • Nerez

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.

Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -

Značení

Zesílená pružina: dvě podélné značky

Montáž

Montáž a demontáž je možná pomocí vnitřního šestihranu a zářezu.

Při montáži pomocí zářezu (na straně čípku) se používá speciální nářadí.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22060.0508
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy - Speciální díly
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Spring Plungers
Kategorie:
Informační materiál
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.