Odpružené elementy s otáčivou keramickou kuličkou a zářezem, nerez A4

EH 22051.

Odpružené elementy mohou být použity k aretaci, také jako přítlačný nebo odtlačující prvek.

Otáčivé uložení kuličky umožňuje její odvalování a tím minimalizuje otěr protikusu. Navíc v závislosti na tvaru protikusu pomáhá k lepšímu zajištění.

Další výhodou otáčivé keramické kuličky je elektrická izolace.

Vlastnosti keramické kuličky:

  • Vysoká odolnost proti nárazu
  • Odolnost proti opotřebení
  • Antimagnetická
  • Elektrická izolace

Provedení nerez A4 zajišťuje maximální odolnost proti korozi.

Vaše vyhledávání dosáhlo 12 výsledků

Materiál
Síla pružiny
d1 [mm]
l [mm]
Síla pružiny1) F1 [N]
Síla pružiny1) F2 [N]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
4,8 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
6,8 N
Objednací číslo:
22051.0505
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • standardní pružina
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Zdvih s: 0,5 mm
  • Síla pružiny1) F1: 4,8 N
  • Síla pružiny1) F2: 6,8 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 0,9 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
6,3 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
10 N
Objednací číslo:
22051.0506
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • standardní pružina
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Zdvih s: 0,7 mm
  • Síla pružiny1) F1: 6,3 N
  • Síla pružiny1) F2: 10 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 1,5 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
16,1 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
24 N
Objednací číslo:
22051.0508
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • standardní pružina
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Zdvih s: 0,95 mm
  • Síla pružiny1) F1: 16,1 N
  • Síla pružiny1) F2: 24 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 3,2 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
18,8 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
31,7 N
Objednací číslo:
22051.0510
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • standardní pružina
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Zdvih s: 1,4 mm
  • Síla pružiny1) F1: 18,8 N
  • Síla pružiny1) F2: 31,7 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 5,8 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
24 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
49 N
Objednací číslo:
22051.0512
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • standardní pružina
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Zdvih s: 2,5 mm
  • Síla pružiny1) F1: 24 N
  • Síla pružiny1) F2: 49 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 8,9 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
38 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
68 N
Objednací číslo:
22051.0516
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • standardní pružina
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Zdvih s: 3,1 mm
  • Síla pružiny1) F1: 38 N
  • Síla pružiny1) F2: 68 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 19 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Zesílená
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
10 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
14 N
Objednací číslo:
22051.0705
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • zesílená pružina
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Zdvih s: 0,5 mm
  • Síla pružiny1) F1: 10 N
  • Síla pružiny1) F2: 14 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 0,9 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Zesílená
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
11 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
16 N
Objednací číslo:
22051.0706
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • zesílená pružina
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Zdvih s: 0,7 mm
  • Síla pružiny1) F1: 11 N
  • Síla pružiny1) F2: 16 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 1,5 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Zesílená
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
22,9 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
40 N
Objednací číslo:
22051.0708
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • zesílená pružina
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Zdvih s: 0,95 mm
  • Síla pružiny1) F1: 22,9 N
  • Síla pružiny1) F2: 40 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 3,3 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Zesílená
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
28,1 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
54,3 N
Objednací číslo:
22051.0710
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • zesílená pružina
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Zdvih s: 1,4 mm
  • Síla pružiny1) F1: 28,1 N
  • Síla pružiny1) F2: 54,3 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 5,8 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Zesílená
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
36,5 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
77,3 N
Objednací číslo:
22051.0712
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • zesílená pružina
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Zdvih s: 2,5 mm
  • Síla pružiny1) F1: 36,5 N
  • Síla pružiny1) F2: 77,3 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 9 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Zesílená
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
50 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
88,7 N
Objednací číslo:
22051.0716
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • zesílená pružina
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Zdvih s: 3,1 mm
  • Síla pružiny1) F1: 50 N
  • Síla pružiny1) F2: 88,7 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 19 g
show article view
Odpružený element

Materiál

Pouzdro

  • Nerez A4

Uložení

  • plast

Koule

  • Keramika

Pružina

  • Nerez

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.

Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -

Výpočet silových poměrů, viz. příloha - Technická data -

Značení

Standardní pružina: bez značení

Zesílená pružina: dvě podélné značky

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22051. Odpružené elementy – s otáčivou keramickou kuličkou a zářezem, nerez A4
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy - Speciální díly
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Spring Plungers
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.