Odpružené elementy s keramickou kuličkou a zářezem, nerez A4

EH 22050.

Odpružené elementy mohou být použity k aretaci, také jako přítlačný nebo odtlačující prvek.

Provedení z nerezi A4 vykazuje nejvyšší odolnost proti korozi.

Vlastnosti keramické kuličky:

  • odolná proti nárazu
  • odolná proti otěru
  • antimagnetická
  • elektricky izoluje

Vaše vyhledávání dosáhlo 14 výsledků

Materiál
Síla pružiny
d1 [mm]
l [mm]
Síla pružiny1) F1 ~ [N]
Síla pružiny1) F2 ~ [N]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
9 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Objednací číslo:
22050.1404
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez A4, standardní pružina
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • l: 9 mm
  • n: 0,6 mm
  • Zdvih s: 0,8 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 8,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 14 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 0,4 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Objednací číslo:
22050.1405
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez A4, standardní pružina
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Zdvih s: 0,9 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 8 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 14 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 0,9 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Objednací číslo:
22050.1406
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez A4, standardní pružina
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Zdvih s: 1 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 11 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 18 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 1,6 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Objednací číslo:
22050.1408
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez A4, standardní pružina
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Zdvih s: 1,5 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 18 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 31 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 3,4 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Objednací číslo:
22050.1410
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez A4, standardní pružina
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Zdvih s: 2 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 24 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 45 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 6,2 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Objednací číslo:
22050.1412
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez A4, standardní pružina
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Zdvih s: 2,5 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 26 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 49 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 9,6 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 41 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 86 N
Objednací číslo:
22050.1416
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez A4, standardní pružina
  • d1: M16
  • d2: 10 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Zdvih s: 3,5 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 41 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 86 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 21 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Zesílená
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
9 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Objednací číslo:
22050.1604
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez A4, zesílená pružina
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • l: 9 mm
  • n: 0,6 mm
  • Zdvih s: 0,8 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 12 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 18 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 0,4 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Zesílená
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Objednací číslo:
22050.1605
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez A4, zesílená pružina
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Zdvih s: 0,9 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 15 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 22 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 1 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Zesílená
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Objednací číslo:
22050.1606
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez A4, zesílená pružina
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Zdvih s: 1 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 19 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 28 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 1,6 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Zesílená
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 62 N
Objednací číslo:
22050.1608
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez A4, zesílená pružina
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Zdvih s: 1,5 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 36 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 62 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 3,5 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Zesílená
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 104 N
Objednací číslo:
22050.1610
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez A4, zesílená pružina
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Zdvih s: 2 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 57 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 104 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 6,3 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Zesílená
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Objednací číslo:
22050.1612
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez A4, zesílená pružina
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Zdvih s: 2,5 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 61 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 110 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 9,6 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Zesílená
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 68 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 142 N
Objednací číslo:
22050.1616
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez A4, zesílená pružina
  • d1: M16
  • d2: 10 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Zdvih s: 3,5 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 68 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 142 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 21 g
show article view
Odpružený element

Materiál

Pouzdro

  • Nerez A4, pasivovaná

Koule

  • Keramika

Pružina

  • Nerez A4, pasivovaná

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.

Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -

Výpočet silových poměrů, viz. příloha - Technická data -

Značení

Standardní pružina: bez značení

Zesílená pružina: dvě podélné značky

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22050. Odpružené elementy – s keramickou kuličkou a zářezem, nerez A4
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy - Speciální díly
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Spring Plungers
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.