22050.0941 - Odpružený element
s kuličkou, s hlavou se zářezem

Odpružené elementy mohou být použity k aretaci, také jako přítlačný nebo odtlačující prvek.

Hloubka zašroubování je definovaná hlavou.

Tento výrobek 22050.0941 - Odpružený element s kuličkou, s hlavou se zářezem / nerez, standardní pružina (d1: M5) je variantou skupiny výrobků Odpružené elementy s kuličkou, s hlavou se zářezem (EH 22050.)

Materiál
Síla pružiny
d1 [mm]
l1 [mm]
Síla pružiny1) - F1 ~ [N]
Síla pružiny1) - F2 ~ [N]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Objednací číslo:
22050.0941
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez, standardní pružina
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 12,5 mm
  • l2: 8,5 mm
  • l3 min.: 6,7 mm
  • n: 0,8 mm
  • Zdvih s: 0,9 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 8 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 14 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 2,2 g
Odpružený element

Materiál

Pouzdro

  • Nerez 1.4305

Koule

  • Nerez, tvrzená

Pružina

  • Nerez

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.

Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -

Výpočet silových poměrů, viz. příloha - Technická data -

Značení

Standardní pružina: bez značení

Montáž

Pozor na rozměr l3 u M4 / M5.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22050.0941
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy - Speciální díly
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Spring Plungers
Kategorie:
Informační materiál
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.