Odpružené elementy s kuličkou, s hlavou se zářezem

EH 22050.

Odpružené elementy mohou být použity k aretaci, také jako přítlačný nebo odtlačující prvek.

Hloubka zašroubování je definovaná hlavou.

Vaše vyhledávání dosáhlo 24 výsledků

Materiál
Síla pružiny
d1 [mm]
l1 [mm]
Síla pružiny1) F1 ~ [N]
Síla pružiny1) F2 ~ [N]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
9,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Objednací číslo:
22050.0930
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • automatová ocel, standardní pružina
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 9,5 mm
  • l2: 6,5 mm
  • l3 min.: 5 mm
  • n: 0,6 mm
  • Zdvih s: 0,8 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 8 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 14 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 1 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Ocel
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Objednací číslo:
22050.0931
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • automatová ocel, standardní pružina
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 12,5 mm
  • l2: 8,5 mm
  • l3 min.: 6,7 mm
  • n: 0,8 mm
  • Zdvih s: 0,9 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 8 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 14 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 2,2 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Ocel
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
14 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Objednací číslo:
22050.0932
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • automatová ocel, standardní pružina
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 14 mm
  • l2: 9 mm
  • n: 1 mm
  • Zdvih s: 1 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 11 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 18 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 3,7 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Ocel
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
16,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Objednací číslo:
22050.0933
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • automatová ocel, standardní pružina
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16,5 mm
  • l2: 11 mm
  • n: 1,2 mm
  • Zdvih s: 1,5 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 18 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 31 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 7,4 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Ocel
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Objednací číslo:
22050.0934
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • automatová ocel, standardní pružina
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 14 mm
  • n: 1,5 mm
  • Zdvih s: 2 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 24 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 45 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 13 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Ocel
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Objednací číslo:
22050.0935
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • automatová ocel, standardní pružina
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 15 mm
  • n: 2 mm
  • Zdvih s: 2,5 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 26 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 49 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 19 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Ocel
Síla pružiny:
Zesílená
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
9,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Objednací číslo:
22050.1040
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • automatová ocel, zesílená pružina
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 9,5 mm
  • l2: 6,5 mm
  • l3 min.: 5 mm
  • n: 0,6 mm
  • Zdvih s: 0,8 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 12 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 18 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 0,9 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Ocel
Síla pružiny:
Zesílená
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Objednací číslo:
22050.1050
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • automatová ocel, zesílená pružina
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 12,5 mm
  • l2: 8,5 mm
  • l3 min.: 6,7 mm
  • n: 0,8 mm
  • Zdvih s: 0,9 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 15 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 22 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 2,2 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Ocel
Síla pružiny:
Zesílená
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
14 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 26,6 N
Objednací číslo:
22050.1060
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • automatová ocel, zesílená pružina
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 14 mm
  • l2: 9 mm
  • n: 1 mm
  • Zdvih s: 1 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 19,3 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 26,6 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 3,8 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Ocel
Síla pružiny:
Zesílená
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
16,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 60,5 N
Objednací číslo:
22050.1080
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • automatová ocel, zesílená pružina
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16,5 mm
  • l2: 11 mm
  • n: 1,2 mm
  • Zdvih s: 1,5 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 36 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 60,5 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 7,5 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Ocel
Síla pružiny:
Zesílená
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 103,5 N
Objednací číslo:
22050.1100
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • automatová ocel, zesílená pružina
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 14 mm
  • n: 1,5 mm
  • Zdvih s: 2 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 57 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 103,5 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 13 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Ocel
Síla pružiny:
Zesílená
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Objednací číslo:
22050.1120
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • automatová ocel, zesílená pružina
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 15 mm
  • n: 2 mm
  • Zdvih s: 2,5 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 61 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 110 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 19 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
9,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Objednací číslo:
22050.0940
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez, standardní pružina
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 9,5 mm
  • l2: 6,5 mm
  • l3 min.: 5 mm
  • n: 0,6 mm
  • Zdvih s: 0,8 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 8 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 14 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 1 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Objednací číslo:
22050.0941
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez, standardní pružina
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 12,5 mm
  • l2: 8,5 mm
  • l3 min.: 6,7 mm
  • n: 0,8 mm
  • Zdvih s: 0,9 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 8 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 14 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 2,2 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
14 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Objednací číslo:
22050.0942
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez, standardní pružina
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 14 mm
  • l2: 9 mm
  • n: 1 mm
  • Zdvih s: 1 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 11 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 18 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 3,8 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
16,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Objednací číslo:
22050.0943
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez, standardní pružina
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16,5 mm
  • l2: 11 mm
  • n: 1,2 mm
  • Zdvih s: 1,5 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 18 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 31 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 7,5 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Objednací číslo:
22050.0944
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez, standardní pružina
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 14 mm
  • n: 1,5 mm
  • Zdvih s: 2 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 24 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 45 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 13 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Objednací číslo:
22050.0945
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez, standardní pružina
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 15 mm
  • n: 2 mm
  • Zdvih s: 2,5 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 26 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 49 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 19 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Zesílená
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
9,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Objednací číslo:
22050.1240
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez, zesílená pružina
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 9,5 mm
  • l2: 6,5 mm
  • l3 min.: 5 mm
  • n: 0,6 mm
  • Zdvih s: 0,8 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 12 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 18 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 1 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Zesílená
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Objednací číslo:
22050.1250
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez, zesílená pružina
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 12,5 mm
  • l2: 8,5 mm
  • l3 min.: 6,7 mm
  • n: 0,8 mm
  • Zdvih s: 0,9 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 15 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 22 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 2,2 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Zesílená
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
14 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 26,6 N
Objednací číslo:
22050.1260
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez, zesílená pružina
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 14 mm
  • l2: 9 mm
  • n: 1 mm
  • Zdvih s: 1 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 19,3 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 26,6 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 3,8 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Zesílená
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
16,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 60,5 N
Objednací číslo:
22050.1280
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez, zesílená pružina
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16,5 mm
  • l2: 11 mm
  • n: 1,2 mm
  • Zdvih s: 1,5 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 36 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 60,5 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 7,6 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Zesílená
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 103,5 N
Objednací číslo:
22050.1300
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez, zesílená pružina
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 14 mm
  • n: 1,5 mm
  • Zdvih s: 2 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 57 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 103,5 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 13 g
show article view
Odpružený element
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Zesílená
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Objednací číslo:
22050.1320
CAD
Dokumenty
Odpružený element
  • nerez, zesílená pružina
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 15 mm
  • n: 2 mm
  • Zdvih s: 2,5 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 61 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 110 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 19 g
show article view
Odpružený element

Materiál

Pouzdro

  • Automatová ocel, brynýrovaná
  • Nerez 1.4305

Koule

  • Ložisková ocel, tvrzená
  • Nerez, tvrzená

Pružina

  • Nerez

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.

Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -

Výpočet silových poměrů, viz. příloha - Technická data -

Značení

Standardní pružina: bez značení

Zesílená pružina: dvě podélné značky

Montáž

Pozor na rozměr l3 u M4 / M5.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22050. Odpružené elementy – s kuličkou, s hlavou se zářezem
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy - Speciální díly
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Spring Plungers
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).