22050.0932 - Odpružený element
s kuličkou, s hlavou se zářezem

Odpružené elementy mohou být použity k aretaci, také jako přítlačný nebo odtlačující prvek.

Hloubka zašroubování je definovaná hlavou.

Tento výrobek 22050.0932 - Odpružený element s kuličkou, s hlavou se zářezem / automatová ocel, standardní pružina (d1: M6) je variantou skupiny výrobků Odpružené elementy s kuličkou, s hlavou se zářezem (EH 22050.)

Materiál
Síla pružiny
d1 [mm]
l1 [mm]
Síla pružiny1) - F1 ~ [N]
Síla pružiny1) - F2 ~ [N]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel
Síla pružiny:
Standardní
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
14 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Objednací číslo:
22050.0932
Dokumenty
Odpružený element
  • automatová ocel, standardní pružina
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 14 mm
  • l2: 9 mm
  • n: 1 mm
  • Zdvih s: 1 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 11 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 18 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 3,7 g
Odpružený element

Materiál

Pouzdro

  • Automatová ocel, brynýrovaná

Koule

  • Ložisková ocel, tvrzená

Pružina

  • Nerez

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.

Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -

Výpočet silových poměrů, viz. příloha - Technická data -

Značení

Standardní pružina: bez značení

Montáž

Pozor na rozměr l3 u M4 / M5.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22050.0932
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy - Speciální díly
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Spring Plungers
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.