Odpružené elementy mohou být použity k aretaci, také jako přítlačný nebo odtlačující prvek.
Utěsnění zabraňuje vniknutí kapalin do odpruženého elementu.
Tento výrobek 22060.0152 - Odpružený element s čípkem a vnitřním šestihranem, utěsněné / automatová ocel, zesílená pružina (d1: M12) je variantou skupiny výrobků Odpružené elementy s čípkem a vnitřním šestihranem, utěsněné (EH 22060.)
Čípek
Těsnění
Pouzdro
Pružina
Nestandardní provedení dle poptávky.
Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.
Liší se v rozměru l, v síle pružiny a v rozsahu teplot pro použití oproti provedení EH 22060. "bez utěsnění".
Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -
Montáž a demontáž je možná pomocí vnitřního šestihranu a zářezu.
Při montáži pomocí zářezu (na straně čípku) se používá speciální nářadí.
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.