Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 6 výsledků
Provedení:
kulička z nerezi
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 17 N
Další detaily
kulička z nerezi
d1 : M6
d2 : 3,5 mm
l: 14 mm
n: 1 mm
Zdvih s: 0,9 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 12 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 17 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
Hmotnost: 0,5 g
show article view
Provedení:
kulička z nerezi
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Další detaily
kulička z nerezi
d1 : M8
d2 : 5 mm
l: 16 mm
n: 1,2 mm
Zdvih s: 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 20 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 35 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
Hmotnost: 1,3 g
show article view
Provedení:
kulička z nerezi
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Další detaily
kulička z nerezi
d1 : M10
d2 : 6 mm
l: 19 mm
n: 1,5 mm
Zdvih s: 1,9 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 25 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 45 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
Hmotnost: 2,5 g
show article view
Provedení:
kulička z termoplastu
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 17 N
Další detaily
kulička z termoplastu
d1 : M6
d2 : 3,5 mm
l: 14 mm
n: 1 mm
Zdvih s: 0,9 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 12 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 17 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
Hmotnost: 0,4 g
show article view
Provedení:
kulička z termoplastu
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Další detaily
kulička z termoplastu
d1 : M8
d2 : 5 mm
l: 16 mm
n: 1,2 mm
Zdvih s: 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 20 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 35 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
Hmotnost: 0,9 g
show article view
Provedení:
kulička z termoplastu
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Další detaily
kulička z termoplastu
d1 : M10
d2 : 6 mm
l: 19 mm
n: 1,5 mm
Zdvih s: 1,9 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 25 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 45 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
Hmotnost: 1,8 g
show article view
Materiál
Pouzdro
Koule
Nerez, tvrzená
Termoplast POM, bílá
Pružina
Poznámky
Nestandardní provedení dle poptávky.
Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.
Odkazy
Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -
Výpočet silových poměrů, viz. příloha - Technická data -
Datový list EH 22040. Odpružené elementy – plastové provedení
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy - Speciální díly
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.