22080.1105 - Odpružený element
hladké provedení, dlouhé, s kuličkou a prstencem

Odpružené elementy mohou být použity k aretaci, také jako přítlačný nebo odtlačující prvek.

Toto provedení je opatřeno silnější pružinou oproti standardnímu provedení "EH 22080. Odpružené elementy, hladké provedení, s kuličkou a prstencem".

Tento výrobek 22080.1105 - Odpružený element hladké provedení, dlouhé, s kuličkou a prstencem / (d1 +0,1 +0,04: 5 mm) je variantou skupiny výrobků Odpružené elementy hladké provedení, dlouhé, s kuličkou a prstencem (EH 22080.)

Materiál
Síla pružiny
d1 +0,1 +0,04 [mm]
l1 [mm]
Síla pružiny1) - F1 ~ [N]
Síla pružiny1) - F2 ~ [N]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez
Síla pružiny:
Standardní
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
12 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 29,2 N
Objednací číslo:
22080.1105
Dokumenty
Odpružený element
  • d1 +0,1 +0,04: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • d4: 4,85 mm
  • d5 ±0,04: 5 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 2,1 mm
  • l4: ~ 6 mm
  • Zdvih s +0,2 -0,1: 1,3 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 19,3 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 29,2 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Montážní otvor H7: 5 mm
  • Hmotnost: 1 g
Odpružený element

Materiál

Pouzdro

  • Nerez 1.4303

Koule

  • Nerez, tvrzená

Pružina

  • Nerez

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.

Odkazy

Výpočet silových poměrů, viz. příloha - Technická data -

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22080.1105
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy - Speciální díly
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Spring Plungers
Kategorie:
Informační materiál
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.