Vaše vyhledávání dosáhlo 52 výsledků
jištění závitu:
bez zajištění závitu
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 80 N
- tělo ze zušlechtěné oceli, standardní pružina, bez zajištění závitu
- d1: M16
- l1: 200 mm
- d2: 7,3 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Zdvih s: 41 mm
- SW: 8 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 16 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 80 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 149 g
show article view
jištění závitu:
bez zajištění závitu
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 80 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 214 N
- tělo ze zušlechtěné oceli, standardní pružina, bez zajištění závitu
- d1: M22
- l1: 130 mm
- d2: 9 mm
- d3: 19 mm
- l2: 50 mm
- n: 3,5 mm
- t: 4 mm
- Zdvih s: 21 mm
- SW: 8 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 80 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 214 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 211 g
show article view
jištění závitu:
bez zajištění závitu
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 70 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 210 N
- tělo ze zušlechtěné oceli, standardní pružina, bez zajištění závitu
- d1: M22
- l1: 168 mm
- d2: 9 mm
- d3: 19 mm
- l2: 50 mm
- n: 3,5 mm
- t: 4 mm
- Zdvih s: 31 mm
- SW: 8 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 70 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 210 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 278 g
show article view
jištění závitu:
bez zajištění závitu
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 76 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 208 N
- tělo ze zušlechtěné oceli, standardní pružina, bez zajištění závitu
- d1: M22
- l1: 226 mm
- d2: 9 mm
- d3: 19 mm
- l2: 50 mm
- n: 3,5 mm
- t: 4 mm
- Zdvih s: 41 mm
- SW: 8 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 76 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 208 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 358 g
show article view
Materiál
Čípek
- Ocel, tvrzená, brynýrovaná
- Nerez 1.4305, nitridovaná
Pouzdro
- Automatová ocel, brynýrovaná
- Nerez 1.4305
- Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
Pružina
Poznámky
Nestandardní provedení dle poptávky.
Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.
Odkazy
Zajištění závitu: polyamidový celoplošný povlak (podrobnosti viz. technická příloha).
Produkt:
montážní nářadí pro následující velikosti závitů
d1: M10 mm
Objednací číslo:
22070.0830
- Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
- Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
- d1: M10
- b: 80 mm
- d: 7,8 mm
- l: 70 mm
- Hmotnost: 87 g
Produkt:
montážní nářadí pro následující velikosti závitů
d1: M12 mm
Objednací číslo:
22070.0832
- Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
- Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
- d1: M12
- b: 80 mm
- d: 9,5 mm
- l: 75 mm
- Hmotnost: 88 g
Produkt:
montážní nářadí pro následující velikosti závitů
d1: M16 mm
Objednací číslo:
22070.0834
- Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
- Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
- d1: M16
- b: 80 mm
- d: 13,4 mm
- l: 95 mm
- Hmotnost: 110 g
Produkt:
montážní nářadí pro následující velikosti závitů
d1: M22 mm
Objednací číslo:
22070.0836
- Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
- Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
- d1: M22
- b: 100 mm
- d: 19 mm
- l: 100 mm
- Hmotnost: 245 g
Produkt:
montážní nářadí pro následující velikosti závitů
pro odpružené elementy
d1: M24
Objednací číslo:
22070.0838
- Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
- Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
- d1: M24
- b: 100 mm
- d: 19,9 mm
- l: 100 mm
- Hmotnost: 258 g
Značení
Standardní pružina: bez značení
Zesílená pružina: dvě podélné značky
Montáž
Montáž a demontáž je možná pomocí vnitřního šestihranu a zářezu.
Při montáži pomocí zářezu (na straně čípku) se používá speciální nářadí.
Datový list EH 22070. Odpružené elementy – dlouhé provedení
Datový košík:
Odpružené elementy - Speciální díly
Datový košík:
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).