Vaše vyhledávání dosáhlo 52 výsledků
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 46 N
- tělo z automatové oceli, zesílená pružina, se zajištěním závitu
- d1: M12
- l1: 43 mm
- d2: 5,5 mm
- d3: 9,5 mm
- l2: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- Zdvih s: 10 mm
- SW: 4 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 7 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 46 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
- Hmotnost: 23 g
show article view
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
- tělo z automatové oceli, zesílená pružina, se zajištěním závitu
- d1: M16
- l1: 48 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Zdvih s: 10 mm
- SW: 6 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 10 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 43 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
- Hmotnost: 47 g
show article view
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 84 N
- tělo z automatové oceli, zesílená pružina, se zajištěním závitu
- d1: M16
- l1: 58 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Zdvih s: 10 mm
- SW: 6 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 14 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 84 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
- Hmotnost: 54 g
show article view
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 57 N
- tělo z automatové oceli, zesílená pružina, se zajištěním závitu
- d1: M16
- l1: 58 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Zdvih s: 15 mm
- SW: 6 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 10 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 57 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
- Hmotnost: 55 g
show article view
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 33 N
- tělo z automatové oceli, zesílená pružina, se zajištěním závitu
- d1: M16
- l1: 58 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Zdvih s: 20 mm
- SW: 6 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 8 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 33 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
- Hmotnost: 56 g
show article view
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 72 N
- tělo z automatové oceli, zesílená pružina, se zajištěním závitu
- d1: M16
- l1: 83 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Zdvih s: 20 mm
- SW: 6 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 18 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 72 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
- Hmotnost: 71 g
show article view
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 70 N
- tělo z automatové oceli, zesílená pružina, se zajištěním závitu
- d1: M16
- l1: 98 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Zdvih s: 25 mm
- SW: 6 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 20 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 70 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
- Hmotnost: 81 g
show article view
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 80 N
- tělo z automatové oceli, zesílená pružina, se zajištěním závitu
- d1: M16
- l1: 98 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Zdvih s: 30 mm
- SW: 6 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 20 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 80 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
- Hmotnost: 83 g
show article view
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 113 N
- tělo z automatové oceli, zesílená pružina, se zajištěním závitu
- d1: M16
- l1: 148 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Zdvih s: 40 mm
- SW: 6 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 21 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 113 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
- Hmotnost: 121 g
show article view
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 75 N
- tělo z automatové oceli, zesílená pružina, se zajištěním závitu
- d1: M16
- l1: 148 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Zdvih s: 50 mm
- SW: 6 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 13 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 75 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
- Hmotnost: 121 g
show article view
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 40 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 192 N
- tělo z automatové oceli, zesílená pružina, se zajištěním závitu
- d1: M24
- l1: 60 mm
- d2: 10 mm
- d3: 19,6 mm
- l2: 45 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- Zdvih s: 15 mm
- SW: 8 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 40 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 192 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
- Hmotnost: 134 g
show article view
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- nerez, zesílená pružina, se zajištěním závitu
- d1: M10
- l1: 35 mm
- d2: 4 mm
- d3: 7,8 mm
- l2: 25 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- Zdvih s: 8 mm
- SW: 3 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 12 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 22 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
- Hmotnost: 13 g
show article view
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 46 N
- nerez, zesílená pružina, se zajištěním závitu
- d1: M12
- l1: 43 mm
- d2: 5,5 mm
- d3: 9,5 mm
- l2: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- Zdvih s: 10 mm
- SW: 4 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 7 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 46 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
- Hmotnost: 23 g
show article view
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
- nerez, zesílená pružina, se zajištěním závitu
- d1: M16
- l1: 48 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Zdvih s: 10 mm
- SW: 6 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 10 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 43 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
- Hmotnost: 47 g
show article view
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 57 N
- nerez, zesílená pružina, se zajištěním závitu
- d1: M16
- l1: 58 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Zdvih s: 15 mm
- SW: 6 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 10 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 57 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
- Hmotnost: 55 g
show article view
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 33 N
- nerez, zesílená pružina, se zajištěním závitu
- d1: M16
- l1: 58 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Zdvih s: 20 mm
- SW: 6 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 8 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 33 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
- Hmotnost: 55 g
show article view
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 70 N
- nerez, zesílená pružina, se zajištěním závitu
- d1: M16
- l1: 98 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Zdvih s: 25 mm
- SW: 6 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 20 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 70 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
- Hmotnost: 82 g
show article view
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 80 N
- nerez, zesílená pružina, se zajištěním závitu
- d1: M16
- l1: 98 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Zdvih s: 30 mm
- SW: 6 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 20 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 80 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
- Hmotnost: 83 g
show article view
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 113 N
- nerez, zesílená pružina, se zajištěním závitu
- d1: M16
- l1: 148 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Zdvih s: 40 mm
- SW: 6 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 21 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 113 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
- Hmotnost: 122 g
show article view
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 75 N
- nerez, zesílená pružina, se zajištěním závitu
- d1: M16
- l1: 148 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Zdvih s: 50 mm
- SW: 6 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 13 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 75 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
- Hmotnost: 122 g
show article view
jištění závitu:
se zajištěním závitu
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 40 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 192 N
- nerez, zesílená pružina, se zajištěním závitu
- d1: M24
- l1: 60 mm
- d2: 10 mm
- d3: 19,6 mm
- l2: 45 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- Zdvih s: 15 mm
- SW: 8 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 40 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 192 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
- Hmotnost: 135 g
show article view
jištění závitu:
bez zajištění závitu
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 17 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 74 N
- tělo ze zušlechtěné oceli, standardní pružina, bez zajištění závitu
- d1: M16
- l1: 80 mm
- d2: 7,3 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Zdvih s: 11 mm
- SW: 8 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 17 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 74 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 69 g
show article view
jištění závitu:
bez zajištění závitu
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 81 N
- tělo ze zušlechtěné oceli, standardní pružina, bez zajištění závitu
- d1: M16
- l1: 120 mm
- d2: 7,3 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Zdvih s: 21 mm
- SW: 8 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 21 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 81 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 96 g
show article view
jištění závitu:
bez zajištění závitu
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 89 N
- tělo ze zušlechtěné oceli, standardní pružina, bez zajištění závitu
- d1: M16
- l1: 150 mm
- d2: 7,3 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Zdvih s: 31 mm
- SW: 8 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 21 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 89 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 117 g
show article view
Materiál
Čípek
- Ocel, tvrzená, brynýrovaná
- Nerez 1.4305, nitridovaná
Pouzdro
- Automatová ocel, brynýrovaná
- Nerez 1.4305
- Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
Pružina
Poznámky
Nestandardní provedení dle poptávky.
Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.
Odkazy
Zajištění závitu: polyamidový celoplošný povlak (podrobnosti viz. technická příloha).
Produkt:
montážní nářadí pro následující velikosti závitů
d1: M10 mm
Objednací číslo:
22070.0830
- Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
- Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
- d1: M10
- b: 80 mm
- d: 7,8 mm
- l: 70 mm
- Hmotnost: 87 g
Produkt:
montážní nářadí pro následující velikosti závitů
d1: M12 mm
Objednací číslo:
22070.0832
- Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
- Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
- d1: M12
- b: 80 mm
- d: 9,5 mm
- l: 75 mm
- Hmotnost: 88 g
Produkt:
montážní nářadí pro následující velikosti závitů
d1: M16 mm
Objednací číslo:
22070.0834
- Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
- Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
- d1: M16
- b: 80 mm
- d: 13,4 mm
- l: 95 mm
- Hmotnost: 110 g
Produkt:
montážní nářadí pro následující velikosti závitů
d1: M22 mm
Objednací číslo:
22070.0836
- Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
- Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
- d1: M22
- b: 100 mm
- d: 19 mm
- l: 100 mm
- Hmotnost: 245 g
Produkt:
montážní nářadí pro následující velikosti závitů
pro odpružené elementy
d1: M24
Objednací číslo:
22070.0838
- Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
- Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)
- d1: M24
- b: 100 mm
- d: 19,9 mm
- l: 100 mm
- Hmotnost: 258 g
Značení
Standardní pružina: bez značení
Zesílená pružina: dvě podélné značky
Montáž
Montáž a demontáž je možná pomocí vnitřního šestihranu a zářezu.
Při montáži pomocí zářezu (na straně čípku) se používá speciální nářadí.
Datový list EH 22070. Odpružené elementy – dlouhé provedení
Datový košík:
Odpružené elementy - Speciální díly
Datový košík:
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).