22752.0104 - Kuličkové rolny
možnost našroubování, kluzné uložení

Pro polohování a vyrovnání obrobků.

Díky kluznému uložení se může koule dlouhodobě otáčet a tím šetřit povrch obrobku.

Únosnost lineárně klesá při teplotách > 20°C. (Například při 90°C je únosnost max. 60 %).

Tento výrobek 22752.0104 - Kuličkové rolny možnost našroubování, kluzné uložení / (d1: M10, l1: 25 mm) je variantou skupiny výrobků Kuličkové rolny možnost našroubování, kluzné uložení (EH 22752.)

Materiál
d1 [mm]
l1 [mm]
Průměr kuličky [mm]
Statická nosnost C0 [N]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Automatová ocel, brynýrovaná
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
Průměr kuličky [mm]:
4,5 mm
Statická nosnost C0 [N]:
556 N
Objednací číslo:
22752.0104
Dokumenty
Kuličkové rolny
  • Automatová ocel
  • d1: M10
  • l1: 25 mm
  • Průměr kuličky: 4,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Statická nosnost C0: 556 N
  • Utahovací moment max.: 0,58 Nm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 11 g
Kuličkové rolny

Materiál

Uložení

  • plast

Koule

  • Ložisková ocel, tvrzená

Šroub

  • Automatová ocel, brynýrovaná

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22752.0104
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.