Kuličkové rolny možnost našroubování, kluzné uložení

EH 22752.

Pro polohování a vyrovnání obrobků.

Díky kluznému uložení se může koule dlouhodobě otáčet a tím šetřit povrch obrobku.

Únosnost lineárně klesá při teplotách > 20°C. (Například při 90°C je únosnost max. 60 %).

Vaše vyhledávání dosáhlo 20 výsledků

Materiál
d1 [mm]
l1 [mm]
Průměr kuličky [mm]
Statická nosnost C0 [N]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Automatová ocel, brynýrovaná
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
8 mm
Průměr kuličky [mm]:
2,5 mm
Statická nosnost C0 [N]:
172 N
Objednací číslo:
22752.0061
CAD
Dokumenty
Kuličkové rolny
  • Automatová ocel
  • d1: M6
  • l1: 8 mm
  • Průměr kuličky: 2,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Statická nosnost C0: 172 N
  • Utahovací moment max.: 0,11 Nm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 1 g
show article view
Kuličkové rolny
Materiál:
Automatová ocel, brynýrovaná
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
Průměr kuličky [mm]:
2,5 mm
Statická nosnost C0 [N]:
172 N
Objednací číslo:
22752.0064
CAD
Dokumenty
Kuličkové rolny
  • Automatová ocel
  • d1: M6
  • l1: 16 mm
  • Průměr kuličky: 2,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Statická nosnost C0: 172 N
  • Utahovací moment max.: 0,11 Nm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 2,4 g
show article view
Kuličkové rolny
Materiál:
Automatová ocel, brynýrovaná
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
Průměr kuličky [mm]:
3,5 mm
Statická nosnost C0 [N]:
336 N
Objednací číslo:
22752.0081
CAD
Dokumenty
Kuličkové rolny
  • Automatová ocel
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • Průměr kuličky: 3,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Statická nosnost C0: 336 N
  • Utahovací moment max.: 0,28 Nm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 2,4 g
show article view
Kuličkové rolny
Materiál:
Automatová ocel, brynýrovaná
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
Průměr kuličky [mm]:
3,5 mm
Statická nosnost C0 [N]:
336 N
Objednací číslo:
22752.0084
CAD
Dokumenty
Kuličkové rolny
  • Automatová ocel
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • Průměr kuličky: 3,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Statická nosnost C0: 336 N
  • Utahovací moment max.: 0,28 Nm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 5,5 g
show article view
Kuličkové rolny
Materiál:
Automatová ocel, brynýrovaná
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
12 mm
Průměr kuličky [mm]:
4,5 mm
Statická nosnost C0 [N]:
556 N
Objednací číslo:
22752.0101
CAD
Dokumenty
Kuličkové rolny
  • Automatová ocel
  • d1: M10
  • l1: 12 mm
  • Průměr kuličky: 4,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Statická nosnost C0: 556 N
  • Utahovací moment max.: 0,58 Nm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 4,2 g
show article view
Kuličkové rolny
Materiál:
Automatová ocel, brynýrovaná
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
Průměr kuličky [mm]:
4,5 mm
Statická nosnost C0 [N]:
556 N
Objednací číslo:
22752.0104
CAD
Dokumenty
Kuličkové rolny
  • Automatová ocel
  • d1: M10
  • l1: 25 mm
  • Průměr kuličky: 4,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Statická nosnost C0: 556 N
  • Utahovací moment max.: 0,58 Nm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 11 g
show article view
Kuličkové rolny
Materiál:
Automatová ocel, brynýrovaná
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
16 mm
Průměr kuličky [mm]:
6,5 mm
Statická nosnost C0 [N]:
1161 N
Objednací číslo:
22752.0121
CAD
Dokumenty
Kuličkové rolny
  • Automatová ocel
  • d1: M12
  • l1: 16 mm
  • Průměr kuličky: 6,5 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Statická nosnost C0: 1161 N
  • Utahovací moment max.: 1,44 Nm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 7,7 g
show article view
Kuličkové rolny
Materiál:
Automatová ocel, brynýrovaná
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
35 mm
Průměr kuličky [mm]:
6,5 mm
Statická nosnost C0 [N]:
1161 N
Objednací číslo:
22752.0124
CAD
Dokumenty
Kuličkové rolny
  • Automatová ocel
  • d1: M12
  • l1: 35 mm
  • Průměr kuličky: 6,5 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Statická nosnost C0: 1161 N
  • Utahovací moment max.: 1,44 Nm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 21 g
show article view
Kuličkové rolny
Materiál:
Automatová ocel, brynýrovaná
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
20 mm
Průměr kuličky [mm]:
8,5 mm
Statická nosnost C0 [N]:
1986 N
Objednací číslo:
22752.0161
CAD
Dokumenty
Kuličkové rolny
  • Automatová ocel
  • d1: M16
  • l1: 20 mm
  • Průměr kuličky: 8,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Statická nosnost C0: 1986 N
  • Utahovací moment max.: 3,21 Nm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 20 g
show article view
Kuličkové rolny
Materiál:
Automatová ocel, brynýrovaná
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Průměr kuličky [mm]:
8,5 mm
Statická nosnost C0 [N]:
1986 N
Objednací číslo:
22752.0166
CAD
Dokumenty
Kuličkové rolny
  • Automatová ocel
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • Průměr kuličky: 8,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Statická nosnost C0: 1986 N
  • Utahovací moment max.: 3,21 Nm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 58 g
show article view
Kuličkové rolny
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
8 mm
Průměr kuličky [mm]:
2,5 mm
Statická nosnost C0 [N]:
172 N
Objednací číslo:
22752.0561
CAD
Dokumenty
Kuličkové rolny
  • Nerez
  • d1: M6
  • l1: 8 mm
  • Průměr kuličky: 2,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Statická nosnost C0: 172 N
  • Utahovací moment max.: 0,11 Nm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 1 g
show article view
Kuličkové rolny
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
Průměr kuličky [mm]:
2,5 mm
Statická nosnost C0 [N]:
172 N
Objednací číslo:
22752.0564
CAD
Dokumenty
Kuličkové rolny
  • Nerez
  • d1: M6
  • l1: 16 mm
  • Průměr kuličky: 2,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Statická nosnost C0: 172 N
  • Utahovací moment max.: 0,11 Nm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 2,4 g
show article view
Kuličkové rolny
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
Průměr kuličky [mm]:
3,5 mm
Statická nosnost C0 [N]:
336 N
Objednací číslo:
22752.0581
CAD
Dokumenty
Kuličkové rolny
  • Nerez
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • Průměr kuličky: 3,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Statická nosnost C0: 336 N
  • Utahovací moment max.: 0,28 Nm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 2,4 g
show article view
Kuličkové rolny
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
Průměr kuličky [mm]:
3,5 mm
Statická nosnost C0 [N]:
336 N
Objednací číslo:
22752.0584
CAD
Dokumenty
Kuličkové rolny
  • Nerez
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • Průměr kuličky: 3,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Statická nosnost C0: 336 N
  • Utahovací moment max.: 0,28 Nm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 5,5 g
show article view
Kuličkové rolny
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
12 mm
Průměr kuličky [mm]:
4,5 mm
Statická nosnost C0 [N]:
556 N
Objednací číslo:
22752.0601
CAD
Dokumenty
Kuličkové rolny
  • Nerez
  • d1: M10
  • l1: 12 mm
  • Průměr kuličky: 4,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Statická nosnost C0: 556 N
  • Utahovací moment max.: 0,58 Nm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 4,2 g
show article view
Kuličkové rolny
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
Průměr kuličky [mm]:
4,5 mm
Statická nosnost C0 [N]:
556 N
Objednací číslo:
22752.0604
CAD
Dokumenty
Kuličkové rolny
  • Nerez
  • d1: M10
  • l1: 25 mm
  • Průměr kuličky: 4,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Statická nosnost C0: 556 N
  • Utahovací moment max.: 0,58 Nm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 11 g
show article view
Kuličkové rolny
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
16 mm
Průměr kuličky [mm]:
6,5 mm
Statická nosnost C0 [N]:
1161 N
Objednací číslo:
22752.0621
CAD
Dokumenty
Kuličkové rolny
  • Nerez
  • d1: M12
  • l1: 16 mm
  • Průměr kuličky: 6,5 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Statická nosnost C0: 1161 N
  • Utahovací moment max.: 1,44 Nm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 7,7 g
show article view
Kuličkové rolny
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
35 mm
Průměr kuličky [mm]:
6,5 mm
Statická nosnost C0 [N]:
1161 N
Objednací číslo:
22752.0624
CAD
Dokumenty
Kuličkové rolny
  • Nerez
  • d1: M12
  • l1: 35 mm
  • Průměr kuličky: 6,5 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Statická nosnost C0: 1161 N
  • Utahovací moment max.: 1,44 Nm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 21 g
show article view
Kuličkové rolny
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
20 mm
Průměr kuličky [mm]:
8,5 mm
Statická nosnost C0 [N]:
1986 N
Objednací číslo:
22752.0661
CAD
Dokumenty
Kuličkové rolny
  • Nerez
  • d1: M16
  • l1: 20 mm
  • Průměr kuličky: 8,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Statická nosnost C0: 1986 N
  • Utahovací moment max.: 3,21 Nm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 20 g
show article view
Kuličkové rolny
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Průměr kuličky [mm]:
8,5 mm
Statická nosnost C0 [N]:
1986 N
Objednací číslo:
22752.0666
CAD
Dokumenty
Kuličkové rolny
  • Nerez
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • Průměr kuličky: 8,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Statická nosnost C0: 1986 N
  • Utahovací moment max.: 3,21 Nm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Hmotnost: 58 g
show article view
Kuličkové rolny

Materiál

Uložení

  • plast

Koule

  • Ložisková ocel, tvrzená
  • Nerez, tvrzená

Šroub

  • Automatová ocel, brynýrovaná
  • Nerez 1.4305

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22752. Kuličkové rolny – možnost našroubování, kluzné uložení
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).