22982.0234 - Kloubová oka
DIN 12240-4, s vnitřním závitem

Kloubová oka jsou určena pro univerzální použití v případech s dynamickým namáháním. Nerezové provedení je vedle nasazení v korozivním prostředí vhodné také pro použití s vyšší dynamickou zátěží.

Kloubová oka se používají pro taková pohyblivá spojení, kde dochází k pohybu a mezi hřídelí a jinou částí stroje a pohyb není přímočarý. 

Kloubová oka zhotovená dle DIN ISO 12240-4 (řada K) jsou určená pro přímou montáž. Díky pánvi ložiska opatřené PTFE-tkaninou jsou kloubová oka bezúdržbová.

Věnujte prosím pozornost technickým informacím k těmto produktovým stránkám.

Tento výrobek 22982.0234 - Kloubová oka DIN 12240-4, s vnitřním závitem / levý závit (d1: 14 mm, l1: 57 mm) je variantou skupiny výrobků Kloubová oka DIN 12240-4, s vnitřním závitem (EH 22982.)

Provedení
Materiál
d1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
levý závit
Materiál:
Automatová ocel, soustružená, zinkovaná
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
57 mm
d3 [mm]:
M14
Objednací číslo:
22982.0234
Dokumenty
Kloubová oka
  • levý závit, Automatová ocel
  • d1: 14 mm
  • l1: 57 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 13,5 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M14
  • d4: 16,8 mm
  • d5: 20 mm
  • d6: 25 mm
  • l2: 75 mm
  • l3: 25 mm
  • α: 16°
  • SW: 22 mm
  • Dynamická únosnost C: 42 kN
  • Statická nosnost C0: 21 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 164 g
Kloubová oka

Materiál

Základní těleso

  • Automatová ocel, soustružená, zinkovaná

Výkyvná koule

  • Ložisková ocel, tvrzená, broušená, leštěná

Uložení

  • PTFE-tkanina

Ložisková pánev

  • Automatová ocel, zinkovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22982.0234
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pokyny k montáži pro kloubová oka (EH 22982.)
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.