Kloubová oka DIN 12240-4, s vnitřním závitem

EH 22982.

Kloubová oka jsou určena pro univerzální použití v případech s dynamickým namáháním. Nerezové provedení je vedle nasazení v korozivním prostředí vhodné také pro použití s vyšší dynamickou zátěží.

Kloubová oka se používají pro taková pohyblivá spojení, kde dochází k pohybu mezi hřídelí a jinou částí stroje a pohyb není přímočarý. 

Kloubová oka zhotovená dle DIN ISO 12240-4 (řada K) jsou určená pro přímou montáž. Díky pánvi ložiska opatřené PTFE-tkaninou jsou kloubová oka bezúdržbová.

Věnujte prosím pozornost technickým informacím k těmto produktovým stránkám.

Vaše vyhledávání dosáhlo 44 výsledků

Provedení
Materiál
d1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
pravý závit
Materiál:
Automatová ocel, soustružená, zinkovaná
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
27 mm
d3 [mm]:
M5
Objednací číslo:
22982.0202
CAD
Dokumenty
Kloubová oka
  • pravý závit, Automatová ocel
  • d1: 5 mm
  • l1: 27 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • d5: 9 mm
  • d6: 11 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 10 mm
  • α: 13°
  • SW: 9 mm
  • Dynamická únosnost C: 7,5 kN
  • Statická nosnost C0: 8 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 18 g
show article view
Kloubová oka
Provedení:
pravý závit
Materiál:
Automatová ocel, soustružená, zinkovaná
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
30 mm
d3 [mm]:
M6
Objednací číslo:
22982.0204
CAD
Dokumenty
Kloubová oka
  • pravý závit, Automatová ocel
  • d1: 6 mm
  • l1: 30 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • d5: 10 mm
  • d6: 13 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 12 mm
  • α: 13°
  • SW: 11 mm
  • Dynamická únosnost C: 9,3 kN
  • Statická nosnost C0: 8,9 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 26 g
show article view
Kloubová oka
Provedení:
pravý závit
Materiál:
Automatová ocel, soustružená, zinkovaná
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
36 mm
d3 [mm]:
M8
Objednací číslo:
22982.0206
CAD
Dokumenty
Kloubová oka
  • pravý závit, Automatová ocel
  • d1: 8 mm
  • l1: 36 mm
  • b1: 12 mm
  • b2: 9 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: M8
  • d4: 10,4 mm
  • d5: 12,5 mm
  • d6: 16 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 16 mm
  • α: 14°
  • SW: 13 mm
  • Dynamická únosnost C: 16,7 kN
  • Statická nosnost C0: 14,1 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 47 g
show article view
Kloubová oka
Provedení:
pravý závit
Materiál:
Automatová ocel, soustružená, zinkovaná
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
43 mm
d3 [mm]:
M10
Objednací číslo:
22982.0208
CAD
Dokumenty
Kloubová oka
  • pravý závit, Automatová ocel
  • d1: 10 mm
  • l1: 43 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: M10
  • d4: 12,9 mm
  • d5: 15 mm
  • d6: 19 mm
  • l2: 57 mm
  • l3: 20 mm
  • α: 13°
  • SW: 17 mm
  • Dynamická únosnost C: 23,4 kN
  • Statická nosnost C0: 19,3 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 76 g
show article view
Kloubová oka
Provedení:
pravý závit
Materiál:
Automatová ocel, soustružená, zinkovaná
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
Objednací číslo:
22982.0210
CAD
Dokumenty
Kloubová oka
  • pravý závit, Automatová ocel
  • d1: 12 mm
  • l1: 50 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M12
  • d4: 15,4 mm
  • d5: 17,5 mm
  • d6: 22 mm
  • l2: 66 mm
  • l3: 22 mm
  • α: 13°
  • SW: 19 mm
  • Dynamická únosnost C: 32 kN
  • Statická nosnost C0: 23,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 113 g
show article view
Kloubová oka
Provedení:
pravý závit
Materiál:
Automatová ocel, soustružená, zinkovaná
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
57 mm
d3 [mm]:
M14
Objednací číslo:
22982.0212
CAD
Dokumenty
Kloubová oka
  • pravý závit, Automatová ocel
  • d1: 14 mm
  • l1: 57 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 13,5 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M14
  • d4: 16,8 mm
  • d5: 20 mm
  • d6: 25 mm
  • l2: 75 mm
  • l3: 25 mm
  • α: 16°
  • SW: 22 mm
  • Dynamická únosnost C: 42 kN
  • Statická nosnost C0: 21 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 165 g
show article view
Kloubová oka
Provedení:
pravý závit
Materiál:
Automatová ocel, soustružená, zinkovaná
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
64 mm
d3 [mm]:
M16
Objednací číslo:
22982.0214
CAD
Dokumenty
Kloubová oka
  • pravý závit, Automatová ocel
  • d1: 16 mm
  • l1: 64 mm
  • b1: 21 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M16
  • d4: 19,3 mm
  • d5: 22 mm
  • d6: 27 mm
  • l2: 85 mm
  • l3: 28 mm
  • α: 15°
  • SW: 22 mm
  • Dynamická únosnost C: 52,5 kN
  • Statická nosnost C0: 32 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 235 g
show article view
Kloubová oka
Provedení:
pravý závit
Materiál:
Automatová ocel, soustružená, zinkovaná
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
71 mm
d3 [mm]:
M18 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22982.0216
CAD
Dokumenty
Kloubová oka
  • pravý závit, Automatová ocel
  • d1: 18 mm
  • l1: 71 mm
  • b1: 23 mm
  • b2: 16,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M18 x 1,5 mm
  • d4: 21,8 mm
  • d5: 25 mm
  • d6: 31 mm
  • l2: 94 mm
  • l3: 32 mm
  • α: 15°
  • SW: 27 mm
  • Dynamická únosnost C: 64 kN
  • Statická nosnost C0: 38,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 317 g
show article view
Kloubová oka
Provedení:
pravý závit
Materiál:
Automatová ocel, soustružená, zinkovaná
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
77 mm
d3 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22982.0218
CAD
Dokumenty
Kloubová oka
  • pravý závit, Automatová ocel
  • d1: 20 mm
  • l1: 77 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M20 x 1,5 mm
  • d4: 24,3 mm
  • d5: 27,5 mm
  • d6: 34 mm
  • l2: 102 mm
  • l3: 33 mm
  • α: 14°
  • SW: 32 mm
  • Dynamická únosnost C: 78 kN
  • Statická nosnost C0: 44 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 413 g
show article view
Kloubová oka
Provedení:
pravý závit
Materiál:
Automatová ocel, soustružená, zinkovaná
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
84 mm
d3 [mm]:
M22 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22982.0220
CAD
Dokumenty
Kloubová oka
  • pravý závit, Automatová ocel
  • d1: 22 mm
  • l1: 84 mm
  • b1: 28 mm
  • b2: 20 mm
  • d2: 54 mm
  • d3: M22 x 1,5 mm
  • d4: 25,8 mm
  • d5: 30 mm
  • d6: 37 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 37 mm
  • α: 15°
  • SW: 32 mm
  • Dynamická únosnost C: 97 kN
  • Statická nosnost C0: 53 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 528 g
show article view
Kloubová oka
Provedení:
pravý závit
Materiál:
Automatová ocel, soustružená, zinkovaná
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
94 mm
d3 [mm]:
M24 x 2 mm
Objednací číslo:
22982.0222
CAD
Dokumenty
Kloubová oka
  • pravý závit, Automatová ocel
  • d1: 25 mm
  • l1: 94 mm
  • b1: 31 mm
  • b2: 22 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M24 x 2 mm
  • d4: 29,6 mm
  • d5: 33,5 mm
  • d6: 42 mm
  • l2: 124 mm
  • l3: 42 mm
  • α: 15°
  • SW: 36 mm
  • Dynamická únosnost C: 122 kN
  • Statická nosnost C0: 62 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 725 g
show article view
Kloubová oka
Provedení:
pravý závit
Materiál:
Nerez 1.4057, kovaná, leštěná
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
27 mm
d3 [mm]:
M5
Objednací číslo:
22982.0402
CAD
Dokumenty
Kloubová oka
  • pravý závit, Nerez
  • d1: 5 mm
  • l1: 27 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • d5: 9 mm
  • d6: 11 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 10 mm
  • α: 13°
  • SW: 9 mm
  • Dynamická únosnost C: 7,5 kN
  • Statická nosnost C0: 11,8 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 18 g
show article view
Kloubová oka
Provedení:
pravý závit
Materiál:
Nerez 1.4057, kovaná, leštěná
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
30 mm
d3 [mm]:
M6
Objednací číslo:
22982.0404
CAD
Dokumenty
Kloubová oka
  • pravý závit, Nerez
  • d1: 6 mm
  • l1: 30 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • d5: 10 mm
  • d6: 13 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 12 mm
  • α: 13°
  • SW: 11 mm
  • Dynamická únosnost C: 9,3 kN
  • Statická nosnost C0: 13,1 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 26 g
show article view
Kloubová oka
Provedení:
pravý závit
Materiál:
Nerez 1.4057, kovaná, leštěná
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
36 mm
d3 [mm]:
M8
Objednací číslo:
22982.0406
CAD
Dokumenty
Kloubová oka
  • pravý závit, Nerez
  • d1: 8 mm
  • l1: 36 mm
  • b1: 12 mm
  • b2: 9 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: M8
  • d4: 10,4 mm
  • d5: 12,5 mm
  • d6: 16 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 16 mm
  • α: 14°
  • SW: 13 mm
  • Dynamická únosnost C: 16,7 kN
  • Statická nosnost C0: 20,7 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 47 g
show article view
Kloubová oka
Provedení:
pravý závit
Materiál:
Nerez 1.4057, kovaná, leštěná
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
43 mm
d3 [mm]:
M10
Objednací číslo:
22982.0408
CAD
Dokumenty
Kloubová oka
  • pravý závit, Nerez
  • d1: 10 mm
  • l1: 43 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: M10
  • d4: 12,9 mm
  • d5: 15 mm
  • d6: 19 mm
  • l2: 57 mm
  • l3: 20 mm
  • α: 13°
  • SW: 17 mm
  • Dynamická únosnost C: 23,4 kN
  • Statická nosnost C0: 28,3 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 76 g
show article view
Kloubová oka
Provedení:
pravý závit
Materiál:
Nerez 1.4057, kovaná, leštěná
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
Objednací číslo:
22982.0410
CAD
Dokumenty
Kloubová oka
  • pravý závit, Nerez
  • d1: 12 mm
  • l1: 50 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M12
  • d4: 15,4 mm
  • d5: 17,5 mm
  • d6: 22 mm
  • l2: 66 mm
  • l3: 22 mm
  • α: 13°
  • SW: 19 mm
  • Dynamická únosnost C: 32 kN
  • Statická nosnost C0: 34,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 113 g
show article view
Kloubová oka
Provedení:
pravý závit
Materiál:
Nerez 1.4057, kovaná, leštěná
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
57 mm
d3 [mm]:
M14
Objednací číslo:
22982.0412
CAD
Dokumenty
Kloubová oka
  • pravý závit, Nerez
  • d1: 14 mm
  • l1: 57 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 13,5 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M14
  • d4: 16,8 mm
  • d5: 20 mm
  • d6: 25 mm
  • l2: 75 mm
  • l3: 25 mm
  • α: 16°
  • SW: 22 mm
  • Dynamická únosnost C: 42 kN
  • Statická nosnost C0: 39,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 165 g
show article view
Kloubová oka
Provedení:
pravý závit
Materiál:
Nerez 1.4057, kovaná, leštěná
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
64 mm
d3 [mm]:
M16
Objednací číslo:
22982.0414
CAD
Dokumenty
Kloubová oka
  • pravý závit, Nerez
  • d1: 16 mm
  • l1: 64 mm
  • b1: 21 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M16
  • d4: 19,3 mm
  • d5: 22 mm
  • d6: 27 mm
  • l2: 85 mm
  • l3: 28 mm
  • α: 15°
  • SW: 22 mm
  • Dynamická únosnost C: 52,5 kN
  • Statická nosnost C0: 60,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 235 g
show article view
Kloubová oka
Provedení:
pravý závit
Materiál:
Nerez 1.4057, kovaná, leštěná
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
71 mm
d3 [mm]:
M18 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22982.0416
CAD
Dokumenty
Kloubová oka
  • pravý závit, Nerez
  • d1: 18 mm
  • l1: 71 mm
  • b1: 23 mm
  • b2: 16,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M18 x 1,5 mm
  • d4: 21,8 mm
  • d5: 25 mm
  • d6: 31 mm
  • l2: 94 mm
  • l3: 32 mm
  • α: 15°
  • SW: 27 mm
  • Dynamická únosnost C: 64 kN
  • Statická nosnost C0: 73 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 317 g
show article view
Kloubová oka
Provedení:
pravý závit
Materiál:
Nerez 1.4057, kovaná, leštěná
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
77 mm
d3 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22982.0418
CAD
Dokumenty
Kloubová oka
  • pravý závit, Nerez
  • d1: 20 mm
  • l1: 77 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M20 x 1,5 mm
  • d4: 24,3 mm
  • d5: 27,5 mm
  • d6: 34 mm
  • l2: 102 mm
  • l3: 33 mm
  • α: 14°
  • SW: 32 mm
  • Dynamická únosnost C: 78 kN
  • Statická nosnost C0: 83 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 413 g
show article view
Kloubová oka
Provedení:
pravý závit
Materiál:
Nerez 1.4057, kovaná, leštěná
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
84 mm
d3 [mm]:
M22 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22982.0420
CAD
Dokumenty
Kloubová oka
  • pravý závit, Nerez
  • d1: 22 mm
  • l1: 84 mm
  • b1: 28 mm
  • b2: 20 mm
  • d2: 54 mm
  • d3: M22 x 1,5 mm
  • d4: 25,8 mm
  • d5: 30 mm
  • d6: 37 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 37 mm
  • α: 15°
  • SW: 32 mm
  • Dynamická únosnost C: 97 kN
  • Statická nosnost C0: 100 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 528 g
show article view
Kloubová oka
Provedení:
pravý závit
Materiál:
Nerez 1.4057, kovaná, leštěná
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
94 mm
d3 [mm]:
M24 x 2 mm
Objednací číslo:
22982.0422
CAD
Dokumenty
Kloubová oka
  • pravý závit, Nerez
  • d1: 25 mm
  • l1: 94 mm
  • b1: 31 mm
  • b2: 22 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M24 x 2 mm
  • d4: 29,6 mm
  • d5: 33,5 mm
  • d6: 42 mm
  • l2: 124 mm
  • l3: 42 mm
  • α: 15°
  • SW: 36 mm
  • Dynamická únosnost C: 122 kN
  • Statická nosnost C0: 118 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 725 g
show article view
Kloubová oka
Provedení:
levý závit
Materiál:
Automatová ocel, soustružená, zinkovaná
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
27 mm
d3 [mm]:
M5
Objednací číslo:
22982.0224
CAD
Dokumenty
Kloubová oka
  • levý závit, Automatová ocel
  • d1: 5 mm
  • l1: 27 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • d5: 9 mm
  • d6: 11 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 10 mm
  • α: 13°
  • SW: 9 mm
  • Dynamická únosnost C: 7,5 kN
  • Statická nosnost C0: 8 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 19 g
show article view
Kloubová oka
Provedení:
levý závit
Materiál:
Automatová ocel, soustružená, zinkovaná
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
30 mm
d3 [mm]:
M6
Objednací číslo:
22982.0226
CAD
Dokumenty
Kloubová oka
  • levý závit, Automatová ocel
  • d1: 6 mm
  • l1: 30 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • d5: 10 mm
  • d6: 13 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 12 mm
  • α: 13°
  • SW: 11 mm
  • Dynamická únosnost C: 9,3 kN
  • Statická nosnost C0: 8,9 kN
  • Provozní teplotní rozsah min.: -50 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 26 g
show article view
Kloubová oka

Materiál

Základní těleso

  • Automatová ocel, soustružená, zinkovaná
  • Nerez 1.4057, kovaná, leštěná

Výkyvná koule

  • Ložisková ocel, tvrzená, broušená, leštěná
  • Nerez 1.4034, tvrzená, broušená, leštěná

Uložení

  • PTFE-tkanina

Ložisková pánev

  • Automatová ocel, zinkovaná
  • Nerez 1.4571
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22982. Kloubová oka – DIN 12240-4, s vnitřním závitem
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pokyny k montáži pro kloubová oka (EH 22982.)
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).