22355.6013 - Lanko
pro čep se závitovými segmenty

Tato lanka jsou určena pro připojení k čepům se závitovými segmenty, samojistným (EH 22355./EH 22356.) a slouží jako prevence proti ztrátě.

Tento výrobek 22355.6013 - Lanko pro čep se závitovými segmenty / nerez, se svorkou a očkem (l: 300 mm) je variantou skupiny výrobků Lanka pro čep se závitovými segmenty (EH 22355.)

Materiál
Provedení
obrázek
Povlak
l [mm]

Další detaily

Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez
Provedení:
se svorkou a očkem
obrázek:
2
Povlak:
Termoplast PA 6, černé opláštění
l [mm]:
300 mm
Objednací číslo:
22355.6013
Dokumenty
Lanko
  • nerez, se svorkou a očkem – obrázek 2, Termoplast PA 6, černé opláštění
  • l: 300 mm
  • Hmotnost: 15 g
Lanko

Materiál

Svorka

  • Termoplast PA 6, matný, černá RAL 9005

Očko

  • Nerez

Lanko

  • Nerez

Opláštění lanka

  • Termoplast PA 6, černé opláštění

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22355.6013
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.