4213.B23 - Čepy s kuličkami
jednočinné - dle NAS / MS17987

Čepy s kuličkami dle MS17987 / NAS1333-1343 se používají k rychlé fixaci, aretaci, přestavení, výměně a zajištění. Rychlá a snadná možnost uvolnění pro často opakovaná spojení.

Čepy s kuličkami (Quick Release Pins) jsou vyrobeny podle letecké normy MS / NAS a testovány podle NAS 1332.

Povrchová úprava:

  • Všechny díly z nerezové oceli pasivované podle AMS2700

Tepelná úprava:

  • Pouzdro: Rc. 40 min. (AMS2759, podmínka H900)
  • Čep: Rc. 40 min. (AMS2759, podmínka H900)
  • Kulička: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

Tento výrobek 4213.B23 - Čepy s kuličkami jednočinné - dle NAS / MS17987 / (Jmenovitý průměr A: 1/4 palec, Upínací délka L +0,02 0: 2,3 palec) je variantou skupiny výrobků Čepy s kuličkami jednočinné - dle NAS / MS17987 (EH 4213.)

Jmenovitý průměr A [palec]
Upínací délka L - +0,02 0 [palec]
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech - min. [lbf]
Standardní popis
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Jmenovitý průměr A [palec]:
1/4 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
2,3 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
9,200 lbf
Standardní popis:
MS17987C423 / NAS1334C6C23D
Objednací číslo:
4213.B23
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Jmenovitý průměr A: 1/4 palec
  • A min.: 0,247 palec
  • A max.: 0,2485 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 2,3 palec
  • B ±0,005: 0,289 palec
  • C 0 -0,04: 0,29 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,53 palec
  • F min.: 1,06 palec
  • G max.: 1,5 palec
  • H min.: 0,78 palec
  • J min.: 0,08 palec
  • Montážní otvor max.: 0,254 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 9.200 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 34,1 g
  • Standardní popis: MS17987C423 / NAS1334C6C23D
Čepy s kuličkami

Materiál

Pouzdro

  • Nerez, tvrzená, pasivovaná - CRES 17-4PH (specifikace AMS5643)

Šroub

  • Nerez, tvrzená, pasivovaná - CRES 17-4PH (specifikace AMS5643)

Pružina

  • Nerez, pasivovaná - CRES 302 (specifikace ASTM-A-313)

Držadlo

  • Nerez, pasivovaná - CRES 17-4PH (specifikace AMS5643)

Upevňovací kroužek

  • Nerez, pasivovaná - CRES 302 (specifikace ASTM A-313/A313M)

Tlačítko

  • Nerez, pasivovaná - CRES 303 (specifikace ASTM A484/484M)

Kulička

  • Nerez, tvrzená, pasivovaná - CRES 440C (specifikace AMS5630)

Poznámky

Všechny další rozměry jsou k dispozici na vyžádání.

Jiné kombinace rozměrů a délek, které zde nejsou uvedeny a které odpovídají normě, lze vyrobit na přání zákazníka.

Nestandardní provedení dle poptávky.

  • Tento produkt je vyroben v palcových mírách.

Obsluha

Čepy s kuličkami, jednočinné jsou samosvorné. Stisknutím tlačítka se kuličky odblokují.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 4213.B23
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami - Speciální díly
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Ball Lock Pins
Kategorie:
Informační materiál
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.