22140.0616 - Boční odpružený kolík

Použití pro polohování nebo přitlačování např. při lakování a tryskání.

Tento výrobek 22140.0616 - Boční odpružený kolík / kulička z ložiskové oceli, zesílená pružina, oboustranný (d1 +0,1: 16 mm) je variantou skupiny výrobků Boční odpružené kolíky (EH 22140.)

Materiál
Síla pružiny
Provedení
obrázek
d1 +0,1 [mm]
l1 [mm]
Síla pružiny1) - F1 ~ [N]
Síla pružiny1) - F2 ~ [N]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel
Síla pružiny:
Zesílená
Provedení:
kulička z ložiskové oceli, zesílená pružina, oboustranný
obrázek:
3
d1 +0,1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
35 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 110 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 220 N
Objednací číslo:
22140.0616
Dokumenty
Boční odpružený kolík
  • kulička z ložiskové oceli, zesílená pružina, oboustranný – obrázek 3
  • d1 +0,1: 16 mm
  • d2: 5,5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 11 mm
  • b: 15 mm
  • Montážní otvor H8: 16 mm
  • Zdvih s: 1,5 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 110 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 220 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -40 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 20 g
Boční odpružený kolík

Materiál

Koule

  • Ložisková ocel, tvrzená

Tělo

  • Automatová ocel, brynýrovaná

Pružina

  • Plast (PU)

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Montáž

Dávat pozor na montážní rozměr l3.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22140.0616
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Boční odpružené kolíky - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Boční odpružené kolíky
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
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.