Použití pro polohování nebo přitlačování např. při lakování a tryskání.
S utěsněním proti šponám a nečistotám.
Tento výrobek 22150.0412 - Boční odpružený kolík se závitem, s utěsněním / Zesílená pružina (d1: M12, l1 -2: 11,5 mm, Síla pružiny F max.1: ~ 100 N) je variantou skupiny výrobků Boční odpružené kolíky se závitem, s utěsněním (EH 22150.)
1) If the workpiece height (y) is less than l2-d2/2, the coordinate dimension (x) must be calculated.
2) statistická střední hodnota
Těsnění
Pouzdro
Pružina
Kolík
Zesílená pružina = pružina z oceli, zinkovaná
Montuje se našroubováním pomocí nářadí.
Vzorec pro výpočet osové vzdálenosti montážního otvoru:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = osová vzdálenost,
y = výška obrobku,
w = délka obrobku,
x = velikost odtlačení,
s = zdvih,
z = průměr dorazu
Výpočet velikosti x:
y je větší nebo rovno než l2 - d2/2,
pak x = d2/2 - s
nebo
y je menší než l2 - d2/2,
pak x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels