Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 36 výsledků
Kolík:
Ocel, tvrzená, zinkovaná
Síla pružiny F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Další detaily
Kolík: Ocel/Slabá pružina
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 45 mm
Síla pružiny F max.2) : ~ 100 N
d2 : 10 mm
l2 : 16,9 mm
Zdvih s: 1,6 mm
SW: 16 mm
x1) : 3,4 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 36 g
show article view
Kolík:
Ocel, tvrzená, zinkovaná
Síla pružiny F max.2) ~ [N]:
~ 150 N
Další detaily
Kolík: Ocel/standardní pružina
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 45 mm
Síla pružiny F max.2) : ~ 150 N
d2 : 10 mm
l2 : 16,9 mm
Zdvih s: 1,6 mm
SW: 16 mm
x1) : 3,4 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 39 g
show article view
Kolík:
Ocel, tvrzená, zinkovaná
Síla pružiny F max.2) ~ [N]:
~ 200 N
Další detaily
Kolík: Ocel/Zesílená pružina
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 45 mm
Síla pružiny F max.2) : ~ 200 N
d2 : 10 mm
l2 : 16,9 mm
Zdvih s: 1,6 mm
SW: 16 mm
x1) : 3,4 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 40 g
show article view
Kolík:
Termoplast POM, bílá
Síla pružiny F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Další detaily
Kolík: Termoplast/Slabá pružina
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Síla pružiny F max.2) : ~ 20 N
d2 : 5 mm
l2 : 6,4 mm
Zdvih s: 0,8 mm
SW: 10 mm
x1) : 1,7 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 2,7 g
show article view
Kolík:
Termoplast POM, bílá
Síla pružiny F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Další detaily
Kolík: Termoplast/Slabá pružina
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Síla pružiny F max.2) : ~ 20 N
d2 : 5 mm
l2 : 6,4 mm
Zdvih s: 0,8 mm
SW: 10 mm
x1) : 1,7 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 4,6 g
show article view
Kolík:
Termoplast POM, bílá
Síla pružiny F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Další detaily
Kolík: Termoplast/Slabá pružina
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Síla pružiny F max.2) : ~ 20 N
d2 : 5 mm
l2 : 6,4 mm
Zdvih s: 0,8 mm
SW: 10 mm
x1) : 1,7 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 6,5 g
show article view
Kolík:
Termoplast POM, bílá
Síla pružiny F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Další detaily
Kolík: Termoplast/Slabá pružina
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Síla pružiny F max.2) : ~ 40 N
d2 : 6 mm
l2 : 10,4 mm
Zdvih s: 1 mm
SW: 10 mm
x1) : 2 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 3,1 g
show article view
Kolík:
Termoplast POM, bílá
Síla pružiny F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Další detaily
Kolík: Termoplast/Slabá pružina
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Síla pružiny F max.2) : ~ 40 N
d2 : 6 mm
l2 : 10,4 mm
Zdvih s: 1 mm
SW: 10 mm
x1) : 2 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 4,8 g
show article view
Kolík:
Termoplast POM, bílá
Síla pružiny F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Další detaily
Kolík: Termoplast/Slabá pružina
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Síla pružiny F max.2) : ~ 40 N
d2 : 6 mm
l2 : 10,4 mm
Zdvih s: 1 mm
SW: 10 mm
x1) : 2 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 6,8 g
show article view
Kolík:
Termoplast POM, bílá
Síla pružiny F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Další detaily
Kolík: Termoplast/Slabá pružina
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Síla pružiny F max.2) : ~ 100 N
d2 : 10 mm
l2 : 16,9 mm
Zdvih s: 1,6 mm
SW: 16 mm
x1) : 3,4 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 12 g
show article view
Kolík:
Termoplast POM, bílá
Síla pružiny F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Další detaily
Kolík: Termoplast/Slabá pružina
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Síla pružiny F max.2) : ~ 100 N
d2 : 10 mm
l2 : 16,9 mm
Zdvih s: 1,6 mm
SW: 16 mm
x1) : 3,4 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 20 g
show article view
Kolík:
Termoplast POM, bílá
Síla pružiny F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Další detaily
Kolík: Termoplast/Slabá pružina
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 45 mm
Síla pružiny F max.2) : ~ 100 N
d2 : 10 mm
l2 : 16,9 mm
Zdvih s: 1,6 mm
SW: 16 mm
x1) : 3,4 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 30 g
show article view
Materiál
Pouzdro
Pružina
Nerez
Ocel, brynýrovaná
Ocel, zinkovaná
Kolík
Ocel, tvrzená, zinkovaná
Termoplast POM, bílá
Produkt:
montážní nářadí pro následující velikosti závitů
d1 : M12 mm
Objednací číslo:
22150.0820
montážní nářadí
d1 : M12
Hmotnost: 76 g
Produkt:
montážní nářadí pro následující velikosti závitů
d1 : M18 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22150.0822
montážní nářadí
d1 : M18 x 1,5 mm
Hmotnost: 137 g
Značení
Slabá pružina = pružina z nerezi
Standardní pružina = pružina z oceli, brynýrovaná
Zesílená pružina = pružina z oceli, zinkovaná
Montáž
Montuje se našroubováním pomocí nářadí.
Vzorec pro výpočet osové vzdálenosti montážního otvoru:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = osová vzdálenost,
y = výška obrobku,
w = délka obrobku,
x = velikost odtlačení,
s = zdvih,
z = průměr dorazu
Výpočet velikosti x:
y je větší nebo rovno než l2 - d2 /2,
pak x = d2 /2 - s
nebo
y je menší než l2 - d2 /2,
pak x = d2 /2 - s - [(l2 - d2 /2 - y) * 0,123]
Datový list EH 22150. Boční odpružené kolíky – se závitem, bez utěsnění
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.