22150.0340 - Boční odpružený kolík
se závitem, bez utěsnění

Použití pro polohování nebo přitlačování např. při lakování a tryskání.

Tento výrobek 22150.0340 - Boční odpružený kolík se závitem, bez utěsnění / Zesílená pružina (d1: M12, l1 -2: 26,5 mm, Síla pružiny F max.1: ~ 100 N) je variantou skupiny výrobků Boční odpružené kolíky se závitem, bez utěsnění (EH 22150.)

Materiál
Kolík
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
Síla pružiny F - max.2) ~ [N]
Zdvih s [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel
Kolík:
Ocel, tvrzená, zinkovaná
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Síla pružiny F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Zdvih s [mm]:
1 mm
Objednací číslo:
22150.0340
Dokumenty
Boční odpružený kolík
  • Kolík: Ocel/Zesílená pružina
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Síla pružiny F max.2): ~ 100 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10,4 mm
  • Zdvih s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 10 g
Boční odpružený kolík
Produkt
Objednací číslo
Dostupnost
Produkt:
montážní nářadí pro následující velikosti závitů
d1: M12 mm
Objednací číslo:
22150.0820
montážní nářadí
  • montážní nářadí
  • d1: M12
  • Hmotnost: 76 g

Materiál

Pouzdro

  • Ocel, zinkovaná

Pružina

  • Ocel, zinkovaná

Kolík

  • Ocel, tvrzená, zinkovaná

Značení

Zesílená pružina = pružina z oceli, zinkovaná

Montáž

Montuje se našroubováním pomocí nářadí.

Vzorec pro výpočet osové vzdálenosti montážního otvoru:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = osová vzdálenost,

y = výška obrobku,

w = délka obrobku,

x = velikost odtlačení,

s = zdvih,

z = průměr dorazu

Výpočet velikosti x:

y je větší nebo rovno než l2 - d2/2, 

pak x = d2/2 - s

nebo

y je menší než l2 - d2/2, 

pak x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22150.0340
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Boční odpružené kolíky - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Boční odpružené kolíky
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
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.