2B150.0431 - Boční odpružený kolík
s plastovou pružinou a kolíkem - palce

Použití pro polohování nebo přitlačování např. při lakování a tryskání.

Tento výrobek 2B150.0431 - Boční odpružený kolík s plastovou pružinou a kolíkem - palce / Zesílená pružina (d1: 1/2 palec, d2: 0,315 palec, Síla pružiny F max.1: ~ 22,2 lb) je variantou skupiny výrobků Boční odpružené kolíky s plastovou pružinou a kolíkem - palce (EH 2B150.)

Materiál
Kolík
d1 [palec]
d2 [palec]
Síla pružiny F - max.1) ~ [lb]
Zdvih s [palec]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Hliník
Kolík:
Termoplast POM, bílá
d1 [palec]:
1/2 palec
d2 [palec]:
0,315 palec
Síla pružiny F max.1) ~ [lb]:
~ 22,2 lb
Zdvih s [palec]:
0,024 palec
Objednací číslo:
2B150.0431
Dokumenty
Boční odpružený kolík
  • Kolík: Termoplast/Zesílená pružina
  • d1: 1/2 palec
  • d2: 0,315 palec
  • Síla pružiny F max.1): ~ 22,2 lb
  • l1 -0,03: 0,553 palec
  • l2 ±0,02: 0,515 palec
  • Zdvih s: 0,024 palec
  • Montážní otvor D H8: 0,5 palec
  • x2): 0,134 palec
  • Provozní teplotní rozsah max.: 176 °F
  • Hmotnost: 0,106 oz
Boční odpružený kolík
Produkt
Objednací číslo
Dostupnost
Produkt:
montážní nářadí pro následující velikosti
pro boční odpružený kolík, hladký
d1: 12 mm
Objednací číslo:
22150.0832
montážní nářadí
  • montážní nářadí
  • d1: 12 mm
  • Hmotnost: 86 g

Materiál

Pouzdro

  • Hliník Al

Pružina

  • plast

Kolík

  • Termoplast POM, bílá

Poznámky

This is a discontinued article.

Značení

Provedení se zesílenou pružinou = zelená pružina

Montáž

Montuje se nalisováním.

Vzorec pro výpočet osové vzdálenosti montážního otvoru:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = osová vzdálenost,

y = výška obrobku,

w = délka obrobku,

x = velikost odtlačení,

s = zdvih,

z = průměr dorazu

Výpočet velikosti x:

y je větší nebo rovno než l2 - d2/2, 

pak x = d2/2 - s

nebo

y je menší než l2 - d2/2, 

pak x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 2B150.0431
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Boční odpružené kolíky - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Boční odpružené kolíky
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.