22150.1120 - Boční odpružený kolík
hladké, s vnitřním závitem, s utěsněním

Použití pro polohování nebo přitlačování např. při lakování a tryskání.

S utěsněním proti šponám a nečistotám.

Tento výrobek 22150.1120 - Boční odpružený kolík hladké, s vnitřním závitem, s utěsněním / Slabá pružina (d1: 10 mm, d2: M4, Síla pružiny F max.1: ~ 20 N) je variantou skupiny výrobků Boční odpružené kolíky hladké, s vnitřním závitem, s utěsněním (EH 22150.)

Materiál
d1 [mm]
d2 [mm]
Síla pružiny F - max.1) ~ [N]
Zdvih s [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Hliník
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Zdvih s [mm]:
0,8 mm
Objednací číslo:
22150.1120
Dokumenty
Boční odpružený kolík
  • Slabá pružina
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • Síla pružiny F max.1): ~ 20 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -2: 12 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,8 mm
  • Zdvih s: 0,8 mm
  • Montážní otvor D H8: 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 1,9 g
Boční odpružený kolík
Produkt
Objednací číslo
Dostupnost
Produkt:
montážní nářadí pro následující velikosti
pro boční odpružený kolík, hladký
d1: 10 mm
Objednací číslo:
22150.0831
montážní nářadí
  • montážní nářadí
  • d1: 10 mm
  • Hmotnost: 49 g

Materiál

Těsnění

  • CR

Pouzdro

  • Hliník Al

Závitová destička

  • Ocel, brynýrovaná

Pružina

  • Nerez

Poznámky

Možnost našroubování různých vlastních čepů.

Značení

Slabá pružina = pružina z nerezi

Montáž

Vzorec pro výpočet osové vzdálenosti montážního otvoru:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = osová vzdálenost,

y = výška obrobku,

w = délka obrobku,

x = velikost odtlačení,

z = průměr dorazu

Výpočet rozměru x pro obrobky:

x = d2/2 - s

Montuje se nalisováním.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22150.1120
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Boční odpružené kolíky - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Boční odpružené kolíky
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.