24470.0808 - Upínací matice
svařované, dvojramenné

Umožňuje obouruční ovládání.

Tento výrobek 24470.0808 - Upínací matice svařované, dvojramenné / (l: ~ 59,5 mm) je variantou skupiny výrobků Upínací matice svařované, dvojramenné (EH 24470.)

Materiál
l - ~ [mm]
d1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez 1.4301, matná
l ~ [mm]:
~ 59,5 mm
d1 [mm]:
M10
Objednací číslo:
24470.0808
Dokumenty
Upínací matice
  • Nerez
  • l: ~ 59,5 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 32 mm
  • Hmotnost: 116 g
Upínací matice

Materiál

  • Nerez 1.4301, matná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24470.0808
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.