Upínací matice svařované

EH 24470.

Cenově výhodné provedení oproti DIN 99.

Vaše vyhledávání dosáhlo 10 výsledků

Materiál
l1 [mm]
d1 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel, zinkovaná
l1 [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M8
Objednací číslo:
24470.0506
CAD
Dokumenty
Upínací matice
  • Ocel
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: ~ 30,5 mm
  • Hmotnost: 39 g
show article view
Upínací matice
Materiál:
Ocel, zinkovaná
l1 [mm]:
80 mm
d1 [mm]:
M10
Objednací číslo:
24470.0508
CAD
Dokumenty
Upínací matice
  • Ocel
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: ~ 37 mm
  • Hmotnost: 83 g
show article view
Upínací matice
Materiál:
Ocel, zinkovaná
l1 [mm]:
100 mm
d1 [mm]:
M12
Objednací číslo:
24470.0510
CAD
Dokumenty
Upínací matice
  • Ocel
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • d1: M12
  • d2: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: ~ 46 mm
  • Hmotnost: 149 g
show article view
Upínací matice
Materiál:
Ocel, zinkovaná
l1 [mm]:
125 mm
d1 [mm]:
M16
Objednací číslo:
24470.0512
CAD
Dokumenty
Upínací matice
  • Ocel
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: ~ 58,5 mm
  • Hmotnost: 313 g
show article view
Upínací matice
Materiál:
Ocel, zinkovaná
l1 [mm]:
160 mm
d1 [mm]:
M20
Objednací číslo:
24470.0516
CAD
Dokumenty
Upínací matice
  • Ocel
  • l1: 160 mm
  • l2: ~ 152 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: ~ 73 mm
  • Hmotnost: 533 g
show article view
Upínací matice
Materiál:
Nerez 1.4301, matná
l1 [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M8
Objednací číslo:
24470.0606
CAD
Dokumenty
Upínací matice
  • Nerez
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: ~ 30,5 mm
  • Hmotnost: 39 g
show article view
Upínací matice
Materiál:
Nerez 1.4301, matná
l1 [mm]:
80 mm
d1 [mm]:
M10
Objednací číslo:
24470.0608
CAD
Dokumenty
Upínací matice
  • Nerez
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: ~ 37 mm
  • Hmotnost: 83 g
show article view
Upínací matice
Materiál:
Nerez 1.4301, matná
l1 [mm]:
100 mm
d1 [mm]:
M12
Objednací číslo:
24470.0610
CAD
Dokumenty
Upínací matice
  • Nerez
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • d1: M12
  • d2: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: ~ 46 mm
  • Hmotnost: 149 g
show article view
Upínací matice
Materiál:
Nerez 1.4301, matná
l1 [mm]:
125 mm
d1 [mm]:
M16
Objednací číslo:
24470.0612
CAD
Dokumenty
Upínací matice
  • Nerez
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: ~ 58,5 mm
  • Hmotnost: 313 g
show article view
Upínací matice
Materiál:
Nerez 1.4301, matná
l1 [mm]:
160 mm
d1 [mm]:
M20
Objednací číslo:
24470.0616
CAD
Dokumenty
Upínací matice
  • Nerez
  • l1: 160 mm
  • l2: ~ 152 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: ~ 73 mm
  • Hmotnost: 533 g
show article view
Upínací matice

Materiál

  • Ocel, zinkovaná
  • Nerez 1.4301, matná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24470. Upínací matice – svařované
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).