24470.0608 - Matice s rukojetí
svařované

Cenově výhodné provedení oproti DIN 99.

Tento výrobek 24470.0608 - Matice s rukojetí svařované / (l1: 80 mm) je variantou skupiny výrobků Matice s rukojetí svařované (EH 24470.)

Materiál
l1 [mm]
d1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez 1.4301, matná
l1 [mm]:
80 mm
d1 [mm]:
M10
Objednací číslo:
24470.0608
Dokumenty
Matice s rukojetí
  • Nerez
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: ~ 37 mm
  • Hmotnost: 83 g
Matice s rukojetí

Materiál

  • Nerez 1.4301, matná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24470.0608
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.