24470.0606 - Matice s rukojetí
svařované

Cenově výhodné provedení oproti DIN 99.

Tento výrobek 24470.0606 - Matice s rukojetí svařované / (l1: 63 mm) je variantou skupiny výrobků Matice s rukojetí svařované (EH 24470.)

Materiál
l1 [mm]
d1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez 1.4301, matná
l1 [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M8
Objednací číslo:
24470.0606
Dokumenty
Matice s rukojetí
  • Nerez
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: ~ 30,5 mm
  • Hmotnost: 39 g
Matice s rukojetí

Materiál

  • Nerez 1.4301, matná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24470.0606
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.