Přestavitelné páky ploché se šroubem

EH 24441.

Přestavitelné páky ploché se používají tam, kde je prostor omezen nebo je požadována konkrétní poloha páky.

Přestavitelné páky ploché se vyznačují nízkou konstrukční výškou a jsou vhodné zejména pro použití ve stísněných prostorách nebo tam, kde nesmí páčka přečnívat.

Vaše vyhledávání dosáhlo 48 výsledků

Barva
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Barva:
stříbrná
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
24441.0850
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • stříbrná
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 209 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
stříbrná
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
Objednací číslo:
24441.0855
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • stříbrná
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 208 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
stříbrná
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
Objednací číslo:
24441.0860
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • stříbrná
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 207 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
stříbrná
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
24441.0865
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • stříbrná
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 210 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
stříbrná
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
24441.0870
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • stříbrná
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 220 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
stříbrná
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
Objednací číslo:
24441.0875
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • stříbrná
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 226 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
stříbrná
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Objednací číslo:
24441.0880
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • stříbrná
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 231 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
stříbrná
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
24441.0885
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • stříbrná
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 207 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
stříbrná
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
25 mm
Objednací číslo:
24441.0890
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • stříbrná
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 211 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
stříbrná
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Objednací číslo:
24441.0895
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • stříbrná
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 215 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
stříbrná
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
24441.0900
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • stříbrná
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 220 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
stříbrná
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
24441.0905
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • stříbrná
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 228 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
stříbrná
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
Objednací číslo:
24441.0910
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • stříbrná
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 238 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
stříbrná
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Objednací číslo:
24441.0915
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • stříbrná
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 251 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
stříbrná
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Objednací číslo:
24441.0925
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • stříbrná
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 440 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
stříbrná
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
24441.0930
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • stříbrná
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 446 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
stříbrná
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
24441.0935
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • stříbrná
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 450 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
stříbrná
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
Objednací číslo:
24441.0940
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • stříbrná
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 461 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
stříbrná
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Objednací číslo:
24441.0945
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • stříbrná
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 477 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
stříbrná
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
32 mm
Objednací číslo:
24441.0950
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • stříbrná
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 461 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
stříbrná
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
24441.0955
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • stříbrná
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 472 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
stříbrná
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
24441.0960
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • stříbrná
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 482 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
stříbrná
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
63 mm
Objednací číslo:
24441.0965
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • stříbrná
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 498 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
stříbrná
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
80 mm
Objednací číslo:
24441.0970
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • stříbrná
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 523 g
show article view
Přestavitelné páky ploché

Materiál

Páka

  • Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černá RAL 9005, mat
  • Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, stříbrná RAL 9006, mat

Vnitřní díly

  • Ocel, brynýrovaná

Šroub

  • Ocel, brynýrovaná

Krytka

  • Plast, černá
  • Plast, světle šedá

Obsluha

Potáhnutím páčky se uvolní ozubení. Páčka je polohována ozubením. Po uvolnění páčky zaskočí ozubení zpět.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24441. Přestavitelné páky ploché – se šroubem
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.