Přestavitelné páky ploché se šroubem

EH 24441.

Přestavitelné páky ploché se používají tam, kde je prostor omezen nebo je požadována konkrétní poloha páky.

Přestavitelné páky ploché se vyznačují nízkou konstrukční výškou a jsou vhodné zejména pro použití ve stísněných prostorách nebo tam, kde nesmí páčka přečnívat.

Vaše vyhledávání dosáhlo 48 výsledků

Barva
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Barva:
černá
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
24441.0450
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 209 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
Objednací číslo:
24441.0455
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 208 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
Objednací číslo:
24441.0460
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 207 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
24441.0465
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 210 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
24441.0470
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 220 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
Objednací číslo:
24441.0475
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 226 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Objednací číslo:
24441.0480
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 231 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
24441.0485
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 207 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
25 mm
Objednací číslo:
24441.0490
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 211 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Objednací číslo:
24441.0495
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 215 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
24441.0500
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 220 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
24441.0505
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 228 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
Objednací číslo:
24441.0510
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 238 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Objednací číslo:
24441.0515
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 251 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Objednací číslo:
24441.0525
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 440 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
24441.0530
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 446 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
24441.0535
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 450 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
Objednací číslo:
24441.0540
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 461 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Objednací číslo:
24441.0545
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 477 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
32 mm
Objednací číslo:
24441.0550
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 461 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
24441.0555
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 472 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
24441.0560
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 482 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
63 mm
Objednací číslo:
24441.0565
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 498 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
80 mm
Objednací číslo:
24441.0570
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 523 g
show article view
Přestavitelné páky ploché

Materiál

Páka

  • Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černá RAL 9005, mat
  • Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, stříbrná RAL 9006, mat

Vnitřní díly

  • Ocel, brynýrovaná

Šroub

  • Ocel, brynýrovaná

Krytka

  • Plast, černá
  • Plast, světle šedá

Obsluha

Potáhnutím páčky se uvolní ozubení. Páčka je polohována ozubením. Po uvolnění páčky zaskočí ozubení zpět.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24441. Přestavitelné páky ploché – se šroubem
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.