Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 48 výsledků
Další detaily
stříbrná
d1 : 32 mm
d2 : M10
l1 : 20 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 205 g
show article view
Další detaily
stříbrná
d1 : 32 mm
d2 : M10
l1 : 25 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 206 g
show article view
Další detaily
stříbrná
d1 : 32 mm
d2 : M10
l1 : 32 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 209 g
show article view
Další detaily
stříbrná
d1 : 32 mm
d2 : M10
l1 : 40 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 211 g
show article view
Další detaily
stříbrná
d1 : 32 mm
d2 : M10
l1 : 50 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 217 g
show article view
Další detaily
stříbrná
d1 : 32 mm
d2 : M10
l1 : 63 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 223 g
show article view
Další detaily
stříbrná
d1 : 32 mm
d2 : M10
l1 : 80 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 232 g
show article view
Další detaily
stříbrná
d1 : 32 mm
d2 : M12
l1 : 20 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 207 g
show article view
Další detaily
stříbrná
d1 : 32 mm
d2 : M12
l1 : 25 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 214 g
show article view
Další detaily
stříbrná
d1 : 32 mm
d2 : M12
l1 : 32 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 218 g
show article view
Další detaily
stříbrná
d1 : 32 mm
d2 : M12
l1 : 40 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 223 g
show article view
Další detaily
stříbrná
d1 : 32 mm
d2 : M12
l1 : 50 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 230 g
show article view
Další detaily
stříbrná
d1 : 32 mm
d2 : M12
l1 : 63 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 237 g
show article view
Další detaily
stříbrná
d1 : 32 mm
d2 : M12
l1 : 80 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 250 g
show article view
Další detaily
stříbrná
d1 : 40 mm
d2 : M12
l1 : 32 mm
d3 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 442 g
show article view
Další detaily
stříbrná
d1 : 40 mm
d2 : M12
l1 : 40 mm
d3 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 453 g
show article view
Další detaily
stříbrná
d1 : 40 mm
d2 : M12
l1 : 50 mm
d3 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 456 g
show article view
Další detaily
stříbrná
d1 : 40 mm
d2 : M12
l1 : 63 mm
d3 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 463 g
show article view
Další detaily
stříbrná
d1 : 40 mm
d2 : M12
l1 : 80 mm
d3 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 460 g
show article view
Další detaily
stříbrná
d1 : 40 mm
d2 : M16
l1 : 32 mm
d3 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 460 g
show article view
Další detaily
stříbrná
d1 : 40 mm
d2 : M16
l1 : 40 mm
d3 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 472 g
show article view
Další detaily
stříbrná
d1 : 40 mm
d2 : M16
l1 : 50 mm
d3 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 482 g
show article view
Další detaily
stříbrná
d1 : 40 mm
d2 : M16
l1 : 63 mm
d3 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 499 g
show article view
Další detaily
stříbrná
d1 : 40 mm
d2 : M16
l1 : 80 mm
d3 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 522 g
show article view
Materiál
Páka
Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černá RAL 9005, mat
Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, stříbrná RAL 9006, mat
Vnitřní díly
Šroub
Krytka
Plast, černá
Plast, světle šedá
Obsluha
Potáhnutím páčky se uvolní ozubení. Páčka je polohována ozubením. Po uvolnění páčky zaskočí ozubení zpět.
Datový list EH 24441. Přestavitelné páky ploché – se šroubem, nerez
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.