Přestavitelné páky ploché se šroubem, nerez

EH 24441.

Přestavitelné páky ploché se používají tam, kde je prostor omezen nebo je požadována konkrétní poloha páky.

Přestavitelné páky ploché se vyznačují nízkou konstrukční výškou a jsou vhodné zejména pro použití ve stísněných prostorách nebo tam, kde nesmí páčka přečnívat.

Vaše vyhledávání dosáhlo 48 výsledků

Barva
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Barva:
černá
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
24441.0650
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 205 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
Objednací číslo:
24441.0655
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 206 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
Objednací číslo:
24441.0660
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 209 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
24441.0665
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 211 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
24441.0670
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 217 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
Objednací číslo:
24441.0675
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 223 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Objednací číslo:
24441.0680
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 232 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
24441.0685
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 207 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
25 mm
Objednací číslo:
24441.0690
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 214 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Objednací číslo:
24441.0695
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 218 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
24441.0700
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 223 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
24441.0705
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 230 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
Objednací číslo:
24441.0710
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 237 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Objednací číslo:
24441.0715
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 250 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Objednací číslo:
24441.0725
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 442 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
24441.0730
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 453 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
24441.0735
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 456 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
Objednací číslo:
24441.0740
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 463 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Objednací číslo:
24441.0745
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 460 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
32 mm
Objednací číslo:
24441.0750
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 460 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
24441.0755
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 472 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
24441.0760
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 482 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
63 mm
Objednací číslo:
24441.0765
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 499 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Barva:
černá
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
80 mm
Objednací číslo:
24441.0770
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • černá
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 522 g
show article view
Přestavitelné páky ploché

Materiál

Páka

  • Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černá RAL 9005, mat
  • Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, stříbrná RAL 9006, mat

Vnitřní díly

  • Nerez 1.4305

Šroub

  • Nerez 1.4305

Krytka

  • Plast, černá
  • Plast, světle šedá

Obsluha

Potáhnutím páčky se uvolní ozubení. Páčka je polohována ozubením. Po uvolnění páčky zaskočí ozubení zpět.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24441. Přestavitelné páky ploché – se šroubem, nerez
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.