Přestavitelné páky ploché

EH 24441.

Přestavitelné páky ploché se používají tam, kde je prostor omezen nebo je požadována konkrétní poloha páky.

Přestavitelné páky ploché se vyznačují nízkou konstrukční výškou a jsou vhodné zejména pro použití ve stísněných prostorách nebo tam, kde nesmí páčka přečnívat.

Vaše vyhledávání dosáhlo 18 výsledků

Provedení
obrázek
Barva
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
Barva:
černá
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
d3 H7 [mm]:
-
Objednací číslo:
24441.0005
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • s vnitřním závitem – obrázek 1, černá
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 186 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
Barva:
černá
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
d3 H7 [mm]:
-
Objednací číslo:
24441.0010
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • s vnitřním závitem – obrázek 1, černá
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 183 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
Barva:
černá
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
Objednací číslo:
24441.0015
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • s vnitřním závitem – obrázek 1, černá
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 182 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
Barva:
černá
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
Objednací číslo:
24441.0020
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • s vnitřním závitem – obrázek 1, černá
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 399 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
Barva:
černá
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
d3 H7 [mm]:
-
Objednací číslo:
24441.0025
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • s vnitřním závitem – obrázek 1, černá
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 384 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
Barva:
stříbrná
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
d3 H7 [mm]:
-
Objednací číslo:
24441.0105
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • s vnitřním závitem – obrázek 1, stříbrná
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 186 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
Barva:
stříbrná
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
d3 H7 [mm]:
-
Objednací číslo:
24441.0110
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • s vnitřním závitem – obrázek 1, stříbrná
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 183 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
Barva:
stříbrná
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
Objednací číslo:
24441.0115
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • s vnitřním závitem – obrázek 1, stříbrná
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 182 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
Barva:
stříbrná
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
Objednací číslo:
24441.0120
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • s vnitřním závitem – obrázek 1, stříbrná
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 399 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
Barva:
stříbrná
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
d3 H7 [mm]:
-
Objednací číslo:
24441.0125
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • s vnitřním závitem – obrázek 1, stříbrná
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 384 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Provedení:
s hladkou dírou
obrázek:
2
Barva:
černá
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
24441.0050
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • s hladkou dírou – obrázek 2, černá
  • d1: 32 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 188 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Provedení:
s hladkou dírou
obrázek:
2
Barva:
černá
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
24441.0055
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • s hladkou dírou – obrázek 2, černá
  • d1: 32 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 185 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Provedení:
s hladkou dírou
obrázek:
2
Barva:
černá
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24441.0060
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • s hladkou dírou – obrázek 2, černá
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 394 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Provedení:
s hladkou dírou
obrázek:
2
Barva:
černá
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
16 mm
Objednací číslo:
24441.0065
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • s hladkou dírou – obrázek 2, černá
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 373 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Provedení:
s hladkou dírou
obrázek:
2
Barva:
stříbrná
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
24441.0150
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • s hladkou dírou – obrázek 2, stříbrná
  • d1: 32 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 188 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Provedení:
s hladkou dírou
obrázek:
2
Barva:
stříbrná
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
24441.0155
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • s hladkou dírou – obrázek 2, stříbrná
  • d1: 32 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 185 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Provedení:
s hladkou dírou
obrázek:
2
Barva:
stříbrná
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24441.0160
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • s hladkou dírou – obrázek 2, stříbrná
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 394 g
show article view
Přestavitelné páky ploché
Provedení:
s hladkou dírou
obrázek:
2
Barva:
stříbrná
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
16 mm
Objednací číslo:
24441.0165
CAD
Dokumenty
Přestavitelné páky ploché
  • s hladkou dírou – obrázek 2, stříbrná
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 373 g
show article view
Přestavitelné páky ploché

Materiál

Páka

  • Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černá RAL 9005, mat
  • Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, stříbrná RAL 9006, mat

Vnitřní díly

  • Ocel, brynýrovaná

Krytka

  • Plast, černá
  • Plast, světle šedá

Obsluha

Potáhnutím páčky se uvolní ozubení. Páčka je polohována ozubením. Po uvolnění páčky zaskočí ozubení zpět.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24441. Přestavitelné páky ploché
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.