Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 8 výsledků
Další detaily
d1 : 20 mm
d2 : M5
d3 : ~ 12 mm
h: 30 mm
t min.: 18 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
Hmotnost: 7,8 g
show article view
Další detaily
d1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : ~ 12 mm
h: 30 mm
t min.: 18 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
Hmotnost: 7,4 g
show article view
Další detaily
d1 : 25 mm
d2 : M6
d3 : ~ 15 mm
h: 38 mm
t min.: 18 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
Hmotnost: 18 g
show article view
Další detaily
d1 : 25 mm
d2 : M8
d3 : ~ 15 mm
h: 38 mm
t min.: 18 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
Hmotnost: 17 g
show article view
Další detaily
d1 : 30 mm
d2 : M8
d3 : ~ 18 mm
h: 46 mm
t min.: 18 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
Hmotnost: 26 g
show article view
Další detaily
d1 : 30 mm
d2 : M10
d3 : ~ 18 mm
h: 46 mm
t min.: 18 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
Hmotnost: 25 g
show article view
Další detaily
d1 : 35 mm
d2 : M10
d3 : ~ 21 mm
h: 53 mm
t min.: 21 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
Hmotnost: 46 g
show article view
Další detaily
d1 : 35 mm
d2 : M12
d3 : ~ 21 mm
h: 53 mm
t min.: 21 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
Hmotnost: 43 g
show article view
Datový list EH 24550. Kuželové rukojeti
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.