24560.0220 - Koule
DIN 319

Koule dle DIN 319 mají bezešvý leštěný povrch.

Tento výrobek 24560.0220 - Koule DIN 319 / s kuželovou dírou, provedení M (d1: 20 mm) je variantou skupiny výrobků Koule DIN 319 (EH 24560.)

Barva
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Barva:
s kuželovou dírou, provedení M – obrázek 3, černá
d1 [mm]:
černá
d2 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
-
:
5 mm
Objednací číslo:
24560.0220
Dokumenty
Koule
  • s kuželovou dírou, provedení M – obrázek 3, černá
  • d1: 20 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t3 min.: 12 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Pro čep h9: 5 mm
  • Hmotnost: 5,1 g
Koule

Materiál

Pouzdro

  • Ocel, zinkovaná

Koule

  • Duroplast PF 31, černá RAL 9005

Montáž

Poznámka pro montáž provedení M: Naráží se lehkými údery, drží bez lepení. U protikusu postačuje lícování h9.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24560.0220
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.