Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 30 výsledků
Další detaily
nerez, matná
b: 20 mm
l1 ±0,25: 112 mm
l2 : 124 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Pro šroub s válcovou hlavou: M5
Hmotnost: 258 g
show article view
Další detaily
nerez, matná
b: 20 mm
l1 ±0,25: 128 mm
l2 : 140 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Pro šroub s válcovou hlavou: M5
Hmotnost: 293 g
show article view
Další detaily
nerez, matná
b: 20 mm
l1 ±0,25: 160 mm
l2 : 172 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Pro šroub s válcovou hlavou: M5
Hmotnost: 345 g
show article view
Další detaily
nerez, matná
b: 26 mm
l1 ±0,25: 128 mm
l2 : 140 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 19 mm
Pro šroub s válcovou hlavou: M6
Hmotnost: 455 g
show article view
Další detaily
nerez, matná
b: 26 mm
l1 ±0,25: 160 mm
l2 : 172 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 19 mm
Pro šroub s válcovou hlavou: M6
Hmotnost: 542 g
show article view
Další detaily
nerez, matná
b: 26 mm
l1 ±0,25: 200 mm
l2 : 216 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 19 mm
Pro šroub s válcovou hlavou: M6
Hmotnost: 651 g
show article view
Materiál
Držadlo
Hliník, tažený, čistý, hlazený
Hliník, potažený plastem, černá RAL 9005
nerez, matná
Montáž
Montáž se provádí z obslužné strany pomocí válcového šroubu.
Datový list EH 24300. Třmenové držáky – s přední montáží
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.