24532.0128 - Sklopné rukojeti
otočné

d1 [mm]
d2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M8
Objednací číslo:
24532.0128
Dokumenty
Sklopné rukojeti
  • Nerez
  • d1: 28 mm
  • d2: M8
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 118 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: ~ 106 mm
  • l5: 16 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 225 g
Sklopné rukojeti

Materiál

Osový díl

  • Nerez 1.4305

Držadlo

  • Termoplast, černá, mat

Obsluha

Rukojeť je aretována v pracovní poloze. Pro sklopení rukojeti se musí rukojeť potáhnout ve směru osy a pak sklopit.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24532.0128
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.