Vaše vyhledávání dosáhlo 9 výsledků
- Ocel
- d1: 18 mm
- d2: M5
- d3: 16 mm
- l1: ~ 57 mm
- l2: 15 mm
- l3: 5 mm
- l4: ~ 52 mm
- l5: 9,5 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 53 g
show article view
- Ocel
- d1: 21 mm
- d2: M5
- d3: 16 mm
- l1: ~ 67 mm
- l2: 15 mm
- l3: 5 mm
- l4: ~ 62 mm
- l5: 9,5 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 63 g
show article view
- Ocel
- d1: 22 mm
- d2: M5
- d3: 16 mm
- l1: ~ 73 mm
- l2: 15 mm
- l3: 5 mm
- l4: ~ 68 mm
- l5: 9,5 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 67 g
show article view
- Ocel
- d1: 23 mm
- d2: M6
- d3: 20 mm
- l1: ~ 87 mm
- l2: 19,5 mm
- l3: 6 mm
- l4: ~ 80 mm
- l5: 10,5 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 111 g
show article view
- Ocel
- d1: 26 mm
- d2: M6
- d3: 20 mm
- l1: ~ 102 mm
- l2: 19,5 mm
- l3: 6 mm
- l4: ~ 95 mm
- l5: 10,5 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 137 g
show article view
- Ocel
- d1: 28 mm
- d2: M8
- d3: 26 mm
- l1: ~ 118 mm
- l2: 26 mm
- l3: 10 mm
- l4: ~ 106 mm
- l5: 16 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 225 g
show article view
- Nerez
- d1: 23 mm
- d2: M6
- d3: 20 mm
- l1: ~ 87 mm
- l2: 19,5 mm
- l3: 6 mm
- l4: ~ 80 mm
- l5: 10,5 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 111 g
show article view
- Nerez
- d1: 26 mm
- d2: M6
- d3: 20 mm
- l1: ~ 102 mm
- l2: 19,5 mm
- l3: 6 mm
- l4: ~ 95 mm
- l5: 10,5 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 137 g
show article view
- Nerez
- d1: 28 mm
- d2: M8
- d3: 26 mm
- l1: ~ 118 mm
- l2: 26 mm
- l3: 10 mm
- l4: ~ 106 mm
- l5: 16 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 225 g
show article view
Materiál
Osový díl
- Ocel, brynýrovaná
- Nerez 1.4305
Držadlo
Obsluha
Rukojeť je aretována v pracovní poloze. Pro sklopení rukojeti se musí rukojeť potáhnout ve směru osy a pak sklopit.
Datový list EH 24532. Sklopné rukojeti – otočné
Datový košík:
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).