Rukojeti pevné DIN 39

EH 24450.

Vaše vyhledávání dosáhlo 13 výsledků

Provedení
obrázek
Materiál
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s hladkým čepem, provedení D
obrázek:
1
Materiál:
Ocel, soustružená, zinkovaná, pasivovaná
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
-
Objednací číslo:
24450.0016
CAD
Dokumenty
Rukojeti pevné
  • s hladkým čepem, provedení D – obrázek 1, Ocel
  • d1: 16 mm
  • d2 h8: 7 mm
  • d4 h13: 10 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 7 mm
  • Hmotnost: 45 g
show article view
Rukojeti pevné
Provedení:
s hladkým čepem, provedení D
obrázek:
1
Materiál:
Ocel, soustružená, zinkovaná, pasivovaná
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
-
Objednací číslo:
24450.0020
CAD
Dokumenty
Rukojeti pevné
  • s hladkým čepem, provedení D – obrázek 1, Ocel
  • d1: 20 mm
  • d2 h8: 8 mm
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • Hmotnost: 92 g
show article view
Rukojeti pevné
Provedení:
s hladkým čepem, provedení D
obrázek:
1
Materiál:
Ocel, soustružená, zinkovaná, pasivovaná
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
10 mm
d3 [mm]:
-
Objednací číslo:
24450.0025
CAD
Dokumenty
Rukojeti pevné
  • s hladkým čepem, provedení D – obrázek 1, Ocel
  • d1: 25 mm
  • d2 h8: 10 mm
  • d4 h13: 16 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 10 mm
  • Hmotnost: 179 g
show article view
Rukojeti pevné
Provedení:
s hladkým čepem, provedení D
obrázek:
1
Materiál:
Ocel, soustružená, zinkovaná, pasivovaná
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
13 mm
d3 [mm]:
-
Objednací číslo:
24450.0032
CAD
Dokumenty
Rukojeti pevné
  • s hladkým čepem, provedení D – obrázek 1, Ocel
  • d1: 32 mm
  • d2 h8: 13 mm
  • d4 h13: 20 mm
  • l1: ~ 100 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 13 mm
  • Hmotnost: 356 g
show article view
Rukojeti pevné
Provedení:
s hladkým čepem, provedení D
obrázek:
1
Materiál:
Ocel, soustružená, zinkovaná, pasivovaná
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
-
Objednací číslo:
24450.0036
CAD
Dokumenty
Rukojeti pevné
  • s hladkým čepem, provedení D – obrázek 1, Ocel
  • d1: 36 mm
  • d2 h8: 16 mm
  • d4 h13: 22 mm
  • l1: ~ 112 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 14 mm
  • Hmotnost: 519 g
show article view
Rukojeti pevné
Provedení:
se závitovým čepem, provedení E
obrázek:
2
Materiál:
Ocel, soustružená, zinkovaná, pasivovaná
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
Objednací číslo:
24450.0116
CAD
Dokumenty
Rukojeti pevné
  • se závitovým čepem, provedení E – obrázek 2, Ocel
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 7 mm
  • Hmotnost: 43 g
  • SW: 3 mm
show article view
Rukojeti pevné
Provedení:
se závitovým čepem, provedení E
obrázek:
2
Materiál:
Ocel, soustružená, zinkovaná, pasivovaná
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Objednací číslo:
24450.0120
CAD
Dokumenty
Rukojeti pevné
  • se závitovým čepem, provedení E – obrázek 2, Ocel
  • d1: 20 mm
  • d3: M8
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • Hmotnost: 88 g
  • SW: 4 mm
show article view
Rukojeti pevné
Provedení:
se závitovým čepem, provedení E
obrázek:
2
Materiál:
Ocel, soustružená, zinkovaná, pasivovaná
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Objednací číslo:
24450.0125
CAD
Dokumenty
Rukojeti pevné
  • se závitovým čepem, provedení E – obrázek 2, Ocel
  • d1: 25 mm
  • d3: M10
  • d4 h13: 16 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 10 mm
  • Hmotnost: 175 g
  • SW: 5 mm
show article view
Rukojeti pevné
Provedení:
se závitovým čepem, provedení E
obrázek:
2
Materiál:
Ocel, soustružená, zinkovaná, pasivovaná
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
Objednací číslo:
24450.0132
CAD
Dokumenty
Rukojeti pevné
  • se závitovým čepem, provedení E – obrázek 2, Ocel
  • d1: 32 mm
  • d3: M12
  • d4 h13: 20 mm
  • l1: ~ 100 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 13 mm
  • Hmotnost: 340 g
  • SW: 6 mm
show article view
Rukojeti pevné
Provedení:
se závitovým čepem, provedení E
obrázek:
2
Materiál:
Ocel, soustružená, zinkovaná, pasivovaná
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M16
Objednací číslo:
24450.0136
CAD
Dokumenty
Rukojeti pevné
  • se závitovým čepem, provedení E – obrázek 2, Ocel
  • d1: 36 mm
  • d3: M16
  • d4 h13: 22 mm
  • l1: ~ 112 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 14 mm
  • Hmotnost: 509 g
  • SW: 8 mm
show article view
Rukojeti pevné
Provedení:
se závitovým čepem, provedení E
obrázek:
3
Materiál:
Nerez 1.4404
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
Objednací číslo:
24450.0316
CAD
Dokumenty
Rukojeti pevné
  • se závitovým čepem, provedení E – obrázek 3, Nerez
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 7 mm
  • Hmotnost: 45 g
show article view
Rukojeti pevné
Provedení:
se závitovým čepem, provedení E
obrázek:
3
Materiál:
Nerez 1.4404
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Objednací číslo:
24450.0320
CAD
Dokumenty
Rukojeti pevné
  • se závitovým čepem, provedení E – obrázek 3, Nerez
  • d1: 20 mm
  • d3: M8
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • Hmotnost: 92 g
show article view
Rukojeti pevné
Provedení:
se závitovým čepem, provedení E
obrázek:
3
Materiál:
Nerez 1.4404
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Objednací číslo:
24450.0325
CAD
Dokumenty
Rukojeti pevné
  • se závitovým čepem, provedení E – obrázek 3, Nerez
  • d1: 25 mm
  • d3: M10
  • d4 h13: 16 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 10 mm
  • Hmotnost: 186 g
show article view
Rukojeti pevné

Materiál

  • Ocel, soustružená, zinkovaná, pasivovaná
  • Nerez 1.4404
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24450. Rukojeti pevné – DIN 39
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).