Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 56 výsledků
Provedení:
s drážkou, s válcovou rukojetí EH 24530
Další detaily
s drážkou, s válcovou rukojetí EH 24530
d1 : 140 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3 : 5 mm
Hmotnost: 510 g
Odpovídající válcová rukojeť EH 24530.: 23 mm x M8
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 16,3 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
show article view
Provedení:
s drážkou, s válcovou rukojetí EH 24530
Další detaily
s drážkou, s válcovou rukojetí EH 24530
d1 : 140 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3 : 5 mm
Hmotnost: 510 g
Odpovídající válcová rukojeť EH 24530.: 23 mm x M8
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 18,3 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
show article view
Provedení:
s drážkou, s válcovou rukojetí EH 24530
Další detaily
s drážkou, s válcovou rukojetí EH 24530
d1 : 160 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3 : 5 mm
Hmotnost: 572 g
Odpovídající válcová rukojeť EH 24530.: 26 mm x M10
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 16,3 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
show article view
Provedení:
s drážkou, s válcovou rukojetí EH 24530
Další detaily
s drážkou, s válcovou rukojetí EH 24530
d1 : 160 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3 : 5 mm
Hmotnost: 675 g
Odpovídající válcová rukojeť EH 24530.: 26 mm x M10
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 18,3 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
show article view
Provedení:
s drážkou, s válcovou rukojetí EH 24530
Další detaily
s drážkou, s válcovou rukojetí EH 24530
d1 : 200 mm
d2 H7: 18 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3 : 6 mm
Hmotnost: 995 g
Odpovídající válcová rukojeť EH 24530.: 26 mm x M10
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 20,8 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
show article view
Provedení:
s drážkou, s válcovou rukojetí EH 24530
Další detaily
s drážkou, s válcovou rukojetí EH 24530
d1 : 200 mm
d2 H7: 20 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3 : 6 mm
Hmotnost: 995 g
Odpovídající válcová rukojeť EH 24530.: 26 mm x M10
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 22,8 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
show article view
Provedení:
s drážkou, s válcovou rukojetí EH 24530
Další detaily
s drážkou, s válcovou rukojetí EH 24530
d1 : 250 mm
d2 H7: 22 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3 : 6 mm
Hmotnost: 1625 g
Odpovídající válcová rukojeť EH 24530.: 28 mm x M10
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 24,8 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
show article view
Provedení:
s drážkou, s válcovou rukojetí EH 24530
Další detaily
s drážkou, s válcovou rukojetí EH 24530
d1 : 250 mm
d2 H7: 26 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3 : 8 mm
Hmotnost: 1625 g
Odpovídající válcová rukojeť EH 24530.: 28 mm x M10
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 29,3 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
show article view
Materiál
Osový díl
Ruční kolo
Válcová rukojeť EH 24530.
Duroplast PF 31, černá RAL 9005
Montáž
Přítlačné podložky EH 22270. k axiálnímu upevnění.
Datový list EH 24600. Ruční kola plná – slitina Al
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.
Obsahuje látky Proposition 65
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.