Náboj je obrobený, věnec ze všech stran soustružený a hladce vyleštěný, neobrobené plochy jsou čistě otryskány.
Tento výrobek 24590.0420 - Ruční kola DIN 950 slitina Al / bez drážky, s pevnou rukojetí EH 24450., namontovanou, provedení B-F/G (dříve: F 4) (d1: 160 mm, d2 H7: 14 mm) je variantou skupiny výrobků Ruční kola DIN 950 slitina Al (EH 24590.)
Ruční kolo
Rukojeť DIN 39 EH 24450.
Přítlačné podložky EH 22270. k axiálnímu upevnění.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels