Ruční kola DIN 950 slitina Al

EH 24590.

Náboj je obrobený, věnec ze všech stran soustružený a hladce vyleštěný, neobrobené plochy jsou čistě otryskány.

Vaše vyhledávání dosáhlo 108 výsledků

Provedení
d1 [mm]
d2 H7 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4)
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
24590.0000
CAD
Dokumenty
Ruční kola
  • bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4) – obrázek 1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: ~ 29 mm
  • l2: 16 mm
  • Počet ramen z: 3
  • Hmotnost: 129 g
show article view
Ruční kola
Provedení:
bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4)
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24590.0001
CAD
Dokumenty
Ruční kola
  • bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4) – obrázek 1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: ~ 29 mm
  • l2: 16 mm
  • Počet ramen z: 3
  • Hmotnost: 128 g
show article view
Ruční kola
Provedení:
bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
24590.0005
CAD
Dokumenty
Ruční kola
  • bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4) – obrázek 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Počet ramen z: 3
  • Hmotnost: 207 g
show article view
Ruční kola
Provedení:
bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24590.0006
CAD
Dokumenty
Ruční kola
  • bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4) – obrázek 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Počet ramen z: 3
  • Hmotnost: 205 g
show article view
Ruční kola
Provedení:
bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24590.0010
CAD
Dokumenty
Ruční kola
  • bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4) – obrázek 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • Počet ramen z: 3
  • Hmotnost: 292 g
show article view
Ruční kola
Provedení:
bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
24590.0011
CAD
Dokumenty
Ruční kola
  • bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4) – obrázek 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • Počet ramen z: 3
  • Hmotnost: 298 g
show article view
Ruční kola
Provedení:
bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
24590.0015
CAD
Dokumenty
Ruční kola
  • bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4) – obrázek 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 39 mm
  • l2: 19 mm
  • Počet ramen z: 3
  • Hmotnost: 394 g
show article view
Ruční kola
Provedení:
bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Objednací číslo:
24590.0016
CAD
Dokumenty
Ruční kola
  • bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4) – obrázek 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 39 mm
  • l2: 19 mm
  • Počet ramen z: 3
  • Hmotnost: 363 g
show article view
Ruční kola
Provedení:
bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
24590.0020
CAD
Dokumenty
Ruční kola
  • bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4) – obrázek 1
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 40 mm
  • l2: 20 mm
  • Počet ramen z: 3
  • Hmotnost: 480 g
show article view
Ruční kola
Provedení:
bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Objednací číslo:
24590.0021
CAD
Dokumenty
Ruční kola
  • bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4) – obrázek 1
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 40 mm
  • l2: 20 mm
  • Počet ramen z: 3
  • Hmotnost: 471 g
show article view
Ruční kola
Provedení:
bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
Objednací číslo:
24590.0030
CAD
Dokumenty
Ruční kola
  • bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4) – obrázek 1
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 38 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2: 24 mm
  • Počet ramen z: 3
  • Hmotnost: 783 g
show article view
Ruční kola
Provedení:
bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
Objednací číslo:
24590.0031
CAD
Dokumenty
Ruční kola
  • bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4) – obrázek 1
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 38 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2: 24 mm
  • Počet ramen z: 3
  • Hmotnost: 770 g
show article view
Ruční kola
Provedení:
bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4)
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
Objednací číslo:
24590.0040
CAD
Dokumenty
Ruční kola
  • bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4) – obrázek 1
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 45 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 28 mm
  • Počet ramen z: 5
  • Hmotnost: 1509 g
show article view
Ruční kola
Provedení:
bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4)
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Objednací číslo:
24590.0041
CAD
Dokumenty
Ruční kola
  • bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4) – obrázek 1
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 45 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 28 mm
  • Počet ramen z: 5
  • Hmotnost: 1510 g
show article view
Ruční kola
Provedení:
bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4)
d1 [mm]:
315 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Objednací číslo:
24590.0045
CAD
Dokumenty
Ruční kola
  • bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4) – obrázek 1
  • d1: 315 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 53 mm
  • l1: ~ 56 mm
  • l2: 33 mm
  • Počet ramen z: 5
  • Hmotnost: 2350 g
show article view
Ruční kola
Provedení:
bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4)
d1 [mm]:
315 mm
d2 H7 [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
24590.0046
CAD
Dokumenty
Ruční kola
  • bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4) – obrázek 1
  • d1: 315 mm
  • d2 H7: 30 mm
  • d3: 53 mm
  • l1: ~ 56 mm
  • l2: 33 mm
  • Počet ramen z: 5
  • Hmotnost: 2314 g
show article view
Ruční kola
Provedení:
bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4)
d1 [mm]:
400 mm
d2 H7 [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
24590.0050
CAD
Dokumenty
Ruční kola
  • bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4) – obrázek 1
  • d1: 400 mm
  • d2 H7: 30 mm
  • d3: 65 mm
  • l1: ~ 63 mm
  • l2: 38 mm
  • Počet ramen z: 5
  • Hmotnost: 3740 g
show article view
Ruční kola
Provedení:
bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4)
d1 [mm]:
400 mm
d2 H7 [mm]:
34 mm
Objednací číslo:
24590.0051
CAD
Dokumenty
Ruční kola
  • bez drážky, bez rukojeti, provedení B-F/A (dříve: A 4) – obrázek 1
  • d1: 400 mm
  • d2 H7: 34 mm
  • d3: 65 mm
  • l1: ~ 63 mm
  • l2: 38 mm
  • Počet ramen z: 5
  • Hmotnost: 3700 g
show article view
Ruční kola
Provedení:
s drážkou, bez rukojeti, provedení N-F/A (dříve: A 3)
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
24590.0100
CAD
Dokumenty
Ruční kola
  • s drážkou, bez rukojeti, provedení N-F/A (dříve: A 3) – obrázek 1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: ~ 29 mm
  • l2: 16 mm
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3: 3 mm
  • Počet ramen z: 3
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 11,4 mm
  • Hmotnost: 128 g
show article view
Ruční kola
Provedení:
s drážkou, bez rukojeti, provedení N-F/A (dříve: A 3)
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24590.0101
CAD
Dokumenty
Ruční kola
  • s drážkou, bez rukojeti, provedení N-F/A (dříve: A 3) – obrázek 1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: ~ 29 mm
  • l2: 16 mm
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3: 4 mm
  • Počet ramen z: 3
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 13,8 mm
  • Hmotnost: 127 g
show article view
Ruční kola
Provedení:
s drážkou, bez rukojeti, provedení N-F/A (dříve: A 3)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
24590.0105
CAD
Dokumenty
Ruční kola
  • s drážkou, bez rukojeti, provedení N-F/A (dříve: A 3) – obrázek 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3: 3 mm
  • Počet ramen z: 3
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 11,4 mm
  • Hmotnost: 208 g
show article view
Ruční kola
Provedení:
s drážkou, bez rukojeti, provedení N-F/A (dříve: A 3)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24590.0106
CAD
Dokumenty
Ruční kola
  • s drážkou, bez rukojeti, provedení N-F/A (dříve: A 3) – obrázek 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3: 4 mm
  • Počet ramen z: 3
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 13,8 mm
  • Hmotnost: 199 g
show article view
Ruční kola
Provedení:
s drážkou, bez rukojeti, provedení N-F/A (dříve: A 3)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24590.0110
CAD
Dokumenty
Ruční kola
  • s drážkou, bez rukojeti, provedení N-F/A (dříve: A 3) – obrázek 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3: 4 mm
  • Počet ramen z: 3
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 13,8 mm
  • Hmotnost: 299 g
show article view
Ruční kola
Provedení:
s drážkou, bez rukojeti, provedení N-F/A (dříve: A 3)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
24590.0111
CAD
Dokumenty
Ruční kola
  • s drážkou, bez rukojeti, provedení N-F/A (dříve: A 3) – obrázek 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3: 5 mm
  • Počet ramen z: 3
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 16,3 mm
  • Hmotnost: 291 g
show article view
Ruční kola

Materiál

Ruční kolo

  • Slitina Al

Rukojeť DIN 98 EH 24460. otočná

  • Ocel, soustružená, zinkovaná, pasivovaná

Rukojeť DIN 39 EH 24450.

  • Ocel, soustružená, zinkovaná, pasivovaná

Montáž

Přítlačné podložky EH 22270. k axiálnímu upevnění.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24590. Ruční kola – DIN 950 slitina Al
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).