24590.0401 - Ruční kola
DIN 950 slitina Al

Náboj je obrobený, věnec ze všech stran soustružený a hladce vyleštěný, neobrobené plochy jsou čistě otryskány.

Tento výrobek 24590.0401 - Ruční kola DIN 950 slitina Al / bez drážky, s pevnou rukojetí EH 24450., namontovanou, provedení B-F/G (dříve: F 4) (d1: 80 mm, d2 H7: 12 mm) je variantou skupiny výrobků Ruční kola DIN 950 slitina Al (EH 24590.)

Provedení
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
bez drážky, s pevnou rukojetí EH 24450., namontovanou, provedení B-F/G (dříve: F 4)
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24590.0401
Dokumenty
Ruční kola
  • bez drážky, s pevnou rukojetí EH 24450., namontovanou, provedení B-F/G (dříve: F 4) – obrázek 2
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 24 mm
  • d4: M6
  • l1: ~ 29 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 16 mm
  • Počet ramen z: 3
  • Hmotnost: 150 g
  • l3: ~ 50 mm
  • Odpovídající rukojeť DIN 39 / DIN 98: 16 mm
Ruční kola

Materiál

Ruční kolo

  • Slitina Al

Rukojeť DIN 39 EH 24450.

  • Ocel, soustružená, zinkovaná, pasivovaná

Montáž

Přítlačné podložky EH 22270. k axiálnímu upevnění.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24590.0401
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.