24580.0345 - Ruční kola
DIN 950 šedá litina

Náboj je obrobený, věnec ze všech stran soustružený a hladce vyleštěný, neobrobené plochy jsou čistě otryskány.

Tento výrobek 24580.0345 - Ruční kola DIN 950 šedá litina / s drážkou, s otočnou rukojetí EH 24460., namontovanou, provedení N-F/G (dříve: D 3) (d1: 315 mm, d2 H7: 26 mm) je variantou skupiny výrobků Ruční kola DIN 950 šedá litina (EH 24580.)

Provedení
obrázek
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s drážkou, s otočnou rukojetí EH 24460., namontovanou, provedení N-F/G (dříve: D 3)
obrázek:
2
d1 [mm]:
315 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Objednací číslo:
24580.0345
Dokumenty
Ruční kola
  • s drážkou, s otočnou rukojetí EH 24460., namontovanou, provedení N-F/G (dříve: D 3) – obrázek 2
  • d1: 315 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 53 mm
  • d4: M12
  • l1: ~ 56 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 33 mm
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3: 8 mm
  • Počet ramen z: 5
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 29,3 mm
  • Hmotnost: 6185 g
  • l3: ~ 95 mm
  • Odpovídající rukojeť DIN 39 / DIN 98: 32 mm
Ruční kola

Materiál

Ruční kolo

  • Šedá litina GG

Rukojeť DIN 98 EH 24460. otočná

  • Ocel, soustružená, zinkovaná, pasivovaná

Montáž

Přítlačné podložky EH 22270. k axiálnímu upevnění.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24580.0345
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.