U těchto ručních klik je odlitek broušený a otryskaný. Náboj je opracovaný.
Tento výrobek 24330.0040 - Ruční kliky DIN 469 rovné se čtyřhranem DIN 79 / s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D (l: 125 mm, s H11: 14 mm) je variantou skupiny výrobků Ruční kliky DIN 469 rovné se čtyřhranem DIN 79 (EH 24330.)
Rukojeť
Tělo kliky
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels