Ruční kliky DIN 469 rovné se čtyřhranem DIN 79

EH 24330.

U těchto ručních klik je odlitek broušený a otryskaný. Náboj je opracovaný.

Vaše vyhledávání dosáhlo 26 výsledků

Provedení
l [mm]
s H11 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
24330.0010 1)
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 15 mm
  • h3: 79 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 16 mm
  • Hmotnost: 118 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
24330.0020
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 97 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 18 mm
  • Hmotnost: 211 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24330.0021
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 97 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 18 mm
  • Hmotnost: 197 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24330.0030
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 100 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 20 mm
  • Hmotnost: 297 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
24330.0031
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 100 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 20 mm
  • Hmotnost: 293 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
24330.0040
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 22 mm
  • Hmotnost: 468 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Objednací číslo:
24330.0041
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 22 mm
  • Hmotnost: 433 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Objednací číslo:
24330.0050
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 25 mm
  • Hmotnost: 667 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Objednací číslo:
24330.0051
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 25 mm
  • Hmotnost: 665 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Objednací číslo:
24330.0060
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
  • l: 200 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 28 mm
  • Hmotnost: 1054 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Objednací číslo:
24330.0061
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
  • l: 200 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 28 mm
  • Hmotnost: 992 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Objednací číslo:
24330.0070
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
  • l: 250 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 36 mm
  • h3: 162 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 32 mm
  • Hmotnost: 1441 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
24 mm
Objednací číslo:
24330.0071
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
  • l: 250 mm
  • s H11: 24 mm
  • e min.: 32,2 mm
  • d1: 25,3 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 36 mm
  • h3: 162 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 32 mm
  • Hmotnost: 1409 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s pevnou rukojetí (EH 24450., DIN 39), provedení F
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
24330.0110 1)
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s pevnou rukojetí (EH 24450., DIN 39), provedení F
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 15 mm
  • h3: 74 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 16 mm
  • Hmotnost: 109 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s pevnou rukojetí (EH 24450., DIN 39), provedení F
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
24330.0120
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s pevnou rukojetí (EH 24450., DIN 39), provedení F
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 94 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 18 mm
  • Hmotnost: 183 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s pevnou rukojetí (EH 24450., DIN 39), provedení F
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24330.0121
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s pevnou rukojetí (EH 24450., DIN 39), provedení F
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 94 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 18 mm
  • Hmotnost: 186 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s pevnou rukojetí (EH 24450., DIN 39), provedení F
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24330.0130
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s pevnou rukojetí (EH 24450., DIN 39), provedení F
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 98 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 20 mm
  • Hmotnost: 278 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s pevnou rukojetí (EH 24450., DIN 39), provedení F
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
24330.0131
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s pevnou rukojetí (EH 24450., DIN 39), provedení F
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 98 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 20 mm
  • Hmotnost: 259 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s pevnou rukojetí (EH 24450., DIN 39), provedení F
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
24330.0140
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s pevnou rukojetí (EH 24450., DIN 39), provedení F
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 120 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 22 mm
  • Hmotnost: 444 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s pevnou rukojetí (EH 24450., DIN 39), provedení F
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Objednací číslo:
24330.0141
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s pevnou rukojetí (EH 24450., DIN 39), provedení F
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 120 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 22 mm
  • Hmotnost: 433 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s pevnou rukojetí (EH 24450., DIN 39), provedení F
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Objednací číslo:
24330.0150
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s pevnou rukojetí (EH 24450., DIN 39), provedení F
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 25 mm
  • Hmotnost: 786 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s pevnou rukojetí (EH 24450., DIN 39), provedení F
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Objednací číslo:
24330.0151
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s pevnou rukojetí (EH 24450., DIN 39), provedení F
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 25 mm
  • Hmotnost: 633 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s pevnou rukojetí (EH 24450., DIN 39), provedení F
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Objednací číslo:
24330.0160
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s pevnou rukojetí (EH 24450., DIN 39), provedení F
  • l: 200 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 154 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 28 mm
  • Hmotnost: 962 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s pevnou rukojetí (EH 24450., DIN 39), provedení F
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Objednací číslo:
24330.0161
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s pevnou rukojetí (EH 24450., DIN 39), provedení F
  • l: 200 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 154 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 28 mm
  • Hmotnost: 983 g
show article view
Ruční kliky

Materiál

Rukojeť

  • Ocel, soustružená, zinkovaná, pasivovaná

Tělo kliky

  • Temperovaná litina (GTW), potažená plastem, černá
  • Tvárná litina (GGG), potažená plastem, černá
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24330. Ruční kliky – DIN 469 rovné se čtyřhranem DIN 79
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).