24420.1112 - Přestavitelné páky
s axiálním ložiskem, z nerezi, s vnitřním závitem

Přestavitelná páka s vnitřními díly z nerezi. Mnohostranné využití, např. v medicinské technice, chemickém průmyslu a.j.

Výhody axiálního ložiska:

  • Dvojitá upínací síla při stejné velikosti páčky je dána odstraněním tření styčných ploch.
  • Chrání upínané obrobky na styčné ploše.
  • Lepší usazení obrobku díky zvětšené upínací síle.

Tento výrobek 24420.1112 - Přestavitelné páky s axiálním ložiskem, z nerezi, s vnitřním závitem / (d1: 22 mm, d2: M8) je variantou skupiny výrobků Přestavitelné páky s axiálním ložiskem, z nerezi, s vnitřním závitem (EH 24420.)

Barva
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Barva:
černá
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
74 mm
Objednací číslo:
24420.1112
Dokumenty
Přestavitelné páky
  • černá
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 3,5 mm
  • l2: 74 mm
  • t1 min.: 14 mm
  • t2: 4,2 mm
  • Hmotnost: 135 g
Přestavitelné páky

Materiál

Páka

  • Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černá RAL 9005, mat

Závitová část

  • Nerez

Vnitřní díly

  • Nerez

Obsluha

Potáhnutím páčky se uvolní ozubení. Páčka je polohována ozubením. Po uvolnění páčky zaskočí ozubení zpět.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24420.1112
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Přestavitelné páky
Kategorie:
Popis produktu
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.