24100.0151 - Otočná ramena
jednostranné

K zajištění dveří, zásuvek, popř. jako pomocný prvek při transportu atd.

Otočné rameno aretuje v rozsahu 4 x 90 °.

Tento výrobek 24100.0151 - Otočná ramena jednostranné / (d1: M8) je variantou skupiny výrobků Otočná ramena jednostranné (EH 24100.)

Barva
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Barva:
stříbrná
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
65 mm
l2 [mm]:
78 mm
Objednací číslo:
24100.0151
Dokumenty
Otočná ramena
  • stříbrná
  • d1: M8
  • d2: 14 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 78 mm
  • b: 25,2 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 15,8 mm
  • h3: 0,8 mm
  • h4: 9 mm
  • SW: 5 mm
  • Zatížitelnost max.: 1000 N
  • Hmotnost: 136 g
Otočná ramena

Materiál

Páka

  • Zinkový tlakový odlitek, stříbrná RAL 9006

Vnitřní díly

  • Sinterovaný kov

Šroub

  • Nerez A2 (ISO 10642)
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24100.0151
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.