Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 12 výsledků
Provedení:
s boční montáží
Další detaily
s boční montáží – obrázek 1, stříbrná
d1 : 17 mm
l1 : 40 mm
b1 : 10 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Zatížitelnost F max.: 450 N
Hmotnost: 75 g
show article view
Provedení:
s boční montáží
Další detaily
s boční montáží – obrázek 1, stříbrná
d1 : 17 mm
l1 : 55 mm
b1 : 10 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Zatížitelnost F max.: 450 N
Hmotnost: 83 g
show article view
Provedení:
s boční montáží
Další detaily
s boční montáží – obrázek 1, černá
d1 : 17 mm
l1 : 40 mm
b1 : 10 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Zatížitelnost F max.: 450 N
Hmotnost: 75 g
show article view
Provedení:
s boční montáží
Další detaily
s boční montáží – obrázek 1, černá
d1 : 17 mm
l1 : 55 mm
b1 : 10 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Zatížitelnost F max.: 450 N
Hmotnost: 83 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem
Další detaily
s vnitřním závitem – obrázek 2, stříbrná
d1 : 17 mm
l1 : 40 mm
b1 : 10 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Zatížitelnost F max.: 450 N
Hmotnost: 57 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem
Další detaily
s vnitřním závitem – obrázek 2, stříbrná
d1 : 17 mm
l1 : 55 mm
b1 : 10 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Zatížitelnost F max.: 450 N
Hmotnost: 65 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem
Další detaily
s vnitřním závitem – obrázek 2, černá
d1 : 17 mm
l1 : 40 mm
b1 : 10 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Zatížitelnost F max.: 450 N
Hmotnost: 57 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem
Další detaily
s vnitřním závitem – obrázek 2, černá
d1 : 17 mm
l1 : 55 mm
b1 : 10 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Zatížitelnost F max.: 450 N
Hmotnost: 65 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem
Další detaily
s vnějším závitem – obrázek 3, stříbrná
d1 : 17 mm
l1 : 40 mm
b1 : 10 mm
d2 : 19 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Zatížitelnost F max.: 450 N
Hmotnost: 69 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem
Další detaily
s vnějším závitem – obrázek 3, stříbrná
d1 : 17 mm
l1 : 55 mm
b1 : 10 mm
d2 : 19 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Zatížitelnost F max.: 450 N
Hmotnost: 76 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem
Další detaily
s vnějším závitem – obrázek 3, černá
d1 : 17 mm
l1 : 40 mm
b1 : 10 mm
d2 : 19 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Zatížitelnost F max.: 450 N
Hmotnost: 69 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem
Další detaily
s vnějším závitem – obrázek 3, černá
d1 : 17 mm
l1 : 55 mm
b1 : 10 mm
d2 : 19 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Zatížitelnost F max.: 450 N
Hmotnost: 76 g
show article view
Materiál
Příruba
Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černý
Páka
Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, stříbrná RAL 9006, mat
Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černá RAL 9005, mat
Vnitřní díly
Zinkový tlakový odlitek
Ocel
plast
Datový list EH 24101. Otočná ramena – jednostranná
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.